12G88 Athlonix

12G88 Athlonix ブラシ付きDCモータ

12G88 Athlonix

高出力密度および貴金属整流を組み合わせた設計により、12G88 Athlonix ブラシ付きDCモータは、3mNmを超える連続トルクを生成し、長寿命を維持しつつも最大75%の効率を実現します。

製品のハイライト

  • 鉄心のない構造
  • 高性能ネオジムマグネット
  • 高出力密度
  • 貴金属整流
  • ブラシが長寿命
  • コンパクト設計
  • 巻線オプション
  • 電食を低減させる REE 巻線

カスタマイズ可能

  • ケーブルまたは端末出力
  • コイル変更 - 抵抗およびインダクタンス
  • カスタムシャフト - フラット、ローリング加工、直径、長さ
  • シャフト取り付け部
  • ねじ式取り付け
部品番号 12G88-210E.1001 12G88-215E.1001
モータの直径 (in) 0.472 0.472
モータの直径 (mm) 12 12
軸がた - 軸方向 (in) 0.012 0.012
軸がた - 軸方向 (mm) 0.3 0.3
軸がた - 半径方向 (in) 0.0006 0.0006
軸がた - 半径方向 (mm) <0.015 <0.015
逆起電圧定数 (V/1000 rpm) 0.9 0.51
最大連続電流 (A) 0.37 0.73
最大連続トルク (mNm) 3.1 3.5
最大連続トルク (oz-in) 0.44 0.5
機械的時定数 (ms) 4.3 3.8
モータレギュレーション (10³/Nms) 170 130
標準的な無負荷電流  (mA) 9 16
無負荷スピード (rpm) 9900 8670
公称電圧 (V) 9 4.5
ローター慣性 (gcm²) 0.26 0.29
ローター慣性 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) 3.681 4.105
トルク定数 (mNm/A) 8.6 4.9
トルク定数 (oz-in/A) 1.22 0.69
重さ (g) 15 15
重さ (oz) 0.53 0.53
周囲動作温度、最大ローター (°C) 100 100
周囲動作温度、最大ローター (°F) 212 212
周囲動作温度範囲:モータ (°C) -30 to 85 -30 to 85
周囲動作温度範囲:モータ (°F) -22 to 185 -22 to 185
最大連続速度 (rpm) 10000 10000
効率 79% 80%
摩擦トルク (mNm) 0.08 0.08
摩擦トルク (oz-in) 0.011 0.011
出力電力 (W) 2.4 2.7
ローターインダクタンス (mH) 0.25 0.08
軸荷重、最大 - 軸方向 (ベアリングから5 mm) (N) 1.5 1.5
軸荷重、最大 - 軸方向 (ベアリングから5 mm) (oz) 5.4 5.4
軸荷重、最大 - 半径方向 (ベアリングから5 mm) (N) 150 150
軸荷重、最大 - 半径方向 (ベアリングから5 mm) (oz) 539.5 539.5
公称電圧でのホールディングトルク (mNm) 6.3 6.8
公称電圧でのホールディングトルク (oz-in) 0.89 0.96
熱抵抗 (Ohm) 12.3 3.2
熱抵抗(ローター/本体) (°C/W) 10 / 50 10 / 50
熱時定数(ロータ/ステータ) (s) 6 / 300 6 / 300
Document Document Type Language File Type
12G88 Athlonix Specification Page 仕様
12G88 Athlonix drawing 2D 形式図面
12G88 Athlonix 3D drawing 3D 形式図面