16N78 Athlonix

16N78 Athlonix ブラシ付き DC モータ

16N78 Athlonix

16N78 Athlonix 高トルク DC モータ設計は、高出力密度と貴金属整流を組み合わせています。このDCコアレスモータは、最大 6 mNm の連続トルクを生成し、長寿命を維持しつつも最大80%の効率に達します。

製品のハイライト

  • 鉄心のない構造
  • 高性能ネオジムマグネット
  • 高出力密度
  • 貴金属整流
  • ブラシが長寿命
  • コンパクトなブラシ付きDCモータ設計
  • 巻線オプション
  • 電食を低減させる REE 巻線
  • 低い自己発熱

カスタマイズ可能

  • ケーブルまたは端末出力
  • コイル変更 - 抵抗およびインダクタンス
  • カスタムシャフト - フラット、ローリング加工、直径、長さ
  • 取付穴
  • スリーブまたはボールベアリング
部品番号 16N78-135.1001 16N78-208E.1001 16N78-210E.1001 16N78-212E.1001 16N78-212P.1001 16N78-214E.1001
モータの直径 (in) 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63
モータの直径 (mm) 16 16 16 16 16 16
軸がた - 軸方向 (in) 0.0059 0.0059 0.0059 0.0059 0.0059 0.0059
軸がた - 軸方向 (mm) 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
軸がた - 半径方向 (in) 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012
軸がた - 半径方向 (mm) <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
逆起電圧定数 (V/1000 rpm) 0.19 2.9 2.09 1.42 0.71 1.08
最大連続電流 (A) 3.41 0.23 0.34 0.49 1.03 0.65
最大連続トルク (mNm) 6 6.3 6.2 6.6 6.9 6.6
最大連続トルク (oz-in) 0.85 0.89 0.88 0.93 0.98 0.93
機械的時定数 (ms) 6.8 9.3 8.3 8.6 6.8 8.8
モータレギュレーション (10³/Nms) 62 78.85 69 71.37 64.88 70.69
標準的な無負荷電流  (mA) 90 4 5 5 18 10
無負荷スピード (rpm) 7894 8200 9270 8380 8350 8275
公称電圧 (V) 1.5 24 18 12 6 9
ローター慣性 (gcm²) 1.1 1.18 1.2 1.2 1.05 1.25
ローター慣性 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) 15.572 16.704 16.987 16.987 14.864 17.695
トルク定数 (mNm/A) 1.8 27.7 20 13.6 6.8 10.3
トルク定数 (oz-in/A) 0.25 3.92 2.83 1.93 0.96 1.46
重さ (g) 24 24 24 24 24 24
重さ (oz) 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85
周囲動作温度、最大ローター (°C) 100 100 100 100 100 100
周囲動作温度、最大ローター (°F) 212 212 212 212 212 212
周囲動作温度範囲:モータ (°C) -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85
周囲動作温度範囲:モータ (°F) -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185
最大連続速度 (rpm) 10000 10000 10000 10000 10000 10000
効率 83% 81% 83% 86% 82% 83%
摩擦トルク (mNm) 0.09 0.08 0.09 0.07 0.12 0.1
摩擦トルク (oz-in) 0.02 0.011 0.013 0.01 0.017 0.014
出力電力 (W) 4.7 4.9 4.9 5.2 5.4 5.2
ローターインダクタンス (mH) 0.01 2.4 1 0.5 0.1 0.3
軸荷重、最大 - 軸方向 (ベアリングから5 mm) (N) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
軸荷重、最大 - 軸方向 (ベアリングから5 mm) (oz) 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4
軸荷重、最大 - 半径方向 (ベアリングから5 mm) (N) 100 100 100 100 100 100
軸荷重、最大 - 半径方向 (ベアリングから5 mm) (oz) 359.6 359.6 359.6 359.6 359.6 359.6
公称電圧でのホールディングトルク (mNm) 13.5 11 13.1 12.4 13.6 12.4
公称電圧でのホールディングトルク (oz-in) 1.91 1.56 1.86 1.76 1.93 1.76
熱抵抗 (Ohm) 0.2 60.5 27.5 13.2 3 7.5
熱抵抗(ローター/本体) (°C/W) 6 / 25 6 / 25 6 / 25 6 / 25 6 / 25 6 / 25
熱時定数(ロータ/ステータ) (s) 12 / 250 12 / 250 12 / 250 12 / 250 12 / 250 12 / 250
Document Document Type Language File Type
16N78 Athlonix Specification Page 仕様
16N78 Athlonix drawing 2D 形式図面
16N78 Athlonix 3D drawing 3D 形式図面