17DCT Athlonix - Precious Metal

17DCT Athlonix - 貴金属ブラシDCモータ

17DCT Athlonix - 貴金属

Athlonix 17DCT 高トルクモータは、必要な用途に合わせてカスタマイズされます。これらのブラシ付き DC 小型モータは、最大 6.14 mNm の高トルクを実現し、ネオジム磁石を内蔵しています。

製品のハイライト

  • コアレス構造
  • ネオジム磁石
  • 貴金属整流
  • コンパクト設計
  • 巻線オプション
  • 電食を低減させる REE 巻線

カスタマイズ可能

  • ケーブルまたは端末出力
  • コイル変更 - 抵抗およびインダクタンス
  • カスタムシャフト - フラット、ローリング加工、直径、長さ
  • 取付穴
  • スリーブまたはボールベアリング
部品番号 17DCT 26P1/P2 107P 17DCT 26P1/P2 205E 17DCT 26P1/P2 205P 17DCT 26P1/P2 207P 17DCT 26P1/P2 208P 17DCT 26P1/P2 209E 17DCT 26P1/P2 209P 17DCT 26P1/P2 211P 17DCT 26P1/P2 216P
モータの直径 (in) 0.669 0.669 0.669 0.669 0.669 0.669 0.669 0.669 0.669
モータの直径 (mm) 17 17 17 17 17 17 17 17 17
軸がた - 軸方向 (in) 0.0059 0.0059 0.0059 0.0059 0.0059 0.0059 0.0059 0.0059 0.0059
軸がた - 軸方向 (mm) 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
軸がた - 半径方向 (in) 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012
軸がた - 半径方向 (mm) 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
逆起電圧定数 (V/1000 rpm) 3.65 5.85 3.07 1.78 1.46 2.23 1.17 0.76 0.38
最大連続電流 (A) 0.17 0.11 0.21 0.35 0.44 0.28 0.55 0.84 1.63
最大連続トルク (mNm) 6.01 5.82 6.15 5.93 6.04 5.76 6.06 6.03 5.82
最大連続トルク (oz-in) 0.85 0.82 0.87 0.84 0.85 0.81 0.86 0.85 0.82
機械的時定数 (ms) 6.22 7.04 6.23 6.25 6.27 7.06 6.3 6.41 7.01
モータレギュレーション (10³/Nms) 62 67 60 64 62 68 61 62 67
標準的な無負荷電流  (mA) 2.6 1.6 3.1 5.3 6.4 4.2 8 12.3 24.7
無負荷スピード (rpm) 9800 8145 7769 8358 8158 8030 7645 7842 7838
公称電圧 (V) 36 48 24 15 12 18 9 6 3
ローター慣性 (gcm²) 1 1.06 1.04 0.97 1.01 1.04 1.02 1.03 1.05
ローター慣性 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) 14.104 14.951 14.741 13.766 14.325 14.686 14.504 14.6 14.898
トルク定数 (mNm/A) 34.89 55.88 29.31 17.03 13.96 21.25 11.16 7.26 3.63
トルク定数 (oz-in/A) 4.94 7.91 4.15 2.41 1.98 3.01 1.58 1.03 0.51
重さ (g) 27 27 27 27 27 27 27 27 27
重さ (oz) 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
周囲動作温度、最大ローター (°C) 100 100 100 100 100 100 100 100 100
周囲動作温度、最大ローター (°F) 212 212 212 212 212 212 212 212 212
周囲動作温度範囲:モータ (°C) -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85
周囲動作温度範囲:モータ (°F) -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185
最大連続速度 (rpm) 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
効率 86% 84% 84% 84% 85% 84% 84% 84% 84%
摩擦トルク (mNm) 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
摩擦トルク (oz-in) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
出力電力 (W) 4.7 4.6 4.8 4.7 4.7 4.5 4.8 4.7 4.6
軸荷重、最大 - 軸方向 (ベアリングから5 mm) (N) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
軸荷重、最大 - 軸方向 (ベアリングから5 mm) (oz) 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4
軸荷重、最大 - 半径方向 (ベアリングから5 mm) (N) 100 100 100 100 100 100 100 100 100
軸荷重、最大 - 半径方向 (ベアリングから5 mm) (oz) 359.7 359.7 359.7 359.7 359.7 359.7 359.7 359.7 359.7
公称電圧でのホールディングトルク (mNm) 16.43 12.8 13.61 13.62 13.8 12.36 13.03 13.21 12.32
公称電圧でのホールディングトルク (oz-in) 2.33 1.81 1.93 1.93 1.95 1.75 1.85 1.87 1.74
熱抵抗 (Ohm) 76.02 208.05 51.36 18.62 12.06 30.72 7.66 3.27 0.88
熱抵抗(ローター/本体) (°C/W) 6 / 25 6 / 25 6 / 25 6 / 25 6 / 25 6 / 25 6 / 25 6 / 25 6 / 25
熱時定数(ロータ/ステータ) (s) 12 / 250 12 / 250 12 / 250 12 / 250 12 / 250 12 / 250 12 / 250 12 / 250 12 / 250