B1210N1027 オートクレーブ対応スロット付きブラシレスDCモータ
大骨手術用モータ(B1210N1027)
このサイズ 12 の高トルクブラシレス DC モータは大骨整形外科用のこぎりやリーマで使用できます。14.4 V で動作する電動ハンドツールでの使用に最適です。
製品のハイライト
- 優れた連続トルク
- 優れた熱特性
- カニューレ状または非カニューレ状のオプション
部品番号 | B1210N1027 |
---|---|
モータの直径 (in) | 1.24 |
モータの直径 (mm) | 31.5 |
最適化方向 | Bidirectional |
基準に適合 | RoHSCompliant |
シャフトサポート無し時のスラスト静的圧入力 (lbs) | 27.17 |
シャフトサポート無し時のスラスト静的圧入力 (N) | 120.86 |
逆起電圧定数 (V/1000 rpm) | 0.93 |
最大連続機械出力(@25°C) (W) | 130.4 |
電気的時定数 (ms) | 0.58 |
ホールセンサ電気位相 (°) | 60Degrees |
相間インダクタンス (mH) | 0.045 |
ライン間抵抗値 (Ohm) | 0.077 |
機械的時定数 (ms) | 1.39 |
モータ定数 (mNm/W½) | 32.01 |
モータ定数 (oz-in/W½) | 4.53 |
モータレギュレーション (10³/Nms) | 976.48 |
標準的な無負荷電流 (mA) | 760 |
無負荷スピード (rpm) | 15700 |
公称電圧 (V) | 14.4 |
熱時定数 (s) | 975 |
トルク定数 (mNm/A) | 8.88 |
トルク定数 (oz-in/A) | 1.26 |
重さ (g) | 267 |
重さ (oz) | 9.42 |
最大コイル温度 (°C) | 155 |
最大コイル温度 (°F) | 311 |
周囲温度 (°C) | 155 |
周囲温度 (°F) | 311 |
オートクレーブサイクル | 1000 |
連続失速電流 (A) | 11.19 |
連続失速トルク (mNm) | 95.9 |
連続失速トルク (oz-in) | 13.58 |
ピークトルク (mNm) | 1660.8 |
ピークトルク (oz-in) | 235.2 |
シャフトサポート無し時のラジアル静的圧入力 (lbs) | 80.3 |
シャフトサポート無し時のラジアル静的圧入力 (N) | 357.1 |
レシオ | - |
熱抵抗(スロット付き)热阻(有槽) | 8.7 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
Large Bone Orthopedic Motor (B1210N1027) Specification Page | SpecificationPage | ||
Large Bone Orthopedic Motor (B1210N1027) drawing | 2DDrawing | ||
Large Bone Orthopedic Motor (B1210N1027) 3D drawing | 3DDrawing |