R16 (Sleeve Bearing)

R16 スリーブベアリングタイプギヤヘッド

R16 スリーブベアリングタイプギヤヘッド

R16 (スリーブベアリング)

当社の R16 は、比較的小さなパッケージで高トルクの生成が要求されるアプリケーション向けに遊星配列で設計された金属ギヤヘッドです。その低いパックラッシュ性能により、様々なアプリケーションでの高精密モーション要件に最適です。遊星ギヤトレインの特性と共に、その独自のベアリングシステムにより、ラジアル荷重が大きいアプリケーションおいて優れた動力を提供します。

製品のハイライト

  • 追加の比率については、下記リソースタブから仕様PDFをダウンロードし下さい
  • 競争力の高い価格で実現する高精密高性能
  • 5.5:1 ~ 915:1 の減速比
  • 定格トルク 0.3 Nm
  • コンパクト設計
  • アプリケーションニーズに合わせてカスタマイズ
  • スリーブおよびボールベアリングオプションが利用可能

カスタマイズ可能

  • カスタムシャフト - フラット、ローリング加工、直径、長さ
  • ご要望に応じた機械的構成(ハウジング、フロントおよびリヤフランジ、シャフト)
  • 特別潤滑油

部品番号 R16-0-5.5 R16-0-22 R16-0-30.2 R16-0-88 R16-0-121 R16-0-166 R16-0-352 R16-0-484 R16-0-665.5 R16-0-915
モータの直径 (in) 0.6288 0.6288 0.6288 0.6288 0.6288 0.6288 0.6288 0.6288 0.6288 0.6288
モータの直径 (mm) 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
軸がた - 軸方向 (μm) 50-150 50-150 50-150 50-150 50-150 50-150 50-150 50-150 50-150 50-150
軸がた - 半径方向 (μm) ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20
周囲動作温度範囲 (°C) -30 to +85 -30 to +85 -30 to +85 -30 to +85 -30 to +85 -30 to +85 -30 to +85 -30 to +85 -30 to +85 -30 to +85
周囲動作温度範囲 (°F) -22 to +185 -22 to +185 -22 to +185 -22 to +185 -22 to +185 -22 to +185 -22 to +185 -22 to +185 -22 to +185 -22 to +185
重さ (g) 10 13 13 16 16 16 19 19 19 19
重さ (oz) 0.35 0.46 0.46 0.56 0.56 0.56 0.67 0.67 0.67 0.67
効率 85% 75% 75% 65% 65% 65% 55% 55% 55% 55%
0.3 Nmでの平均バックラッシュ (度) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
無負荷平均バックラッシュ (度) 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25
最大スラスト荷重 (lbs) 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
最大スラスト荷重 (N) 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
長さ (in) 0.62 0.78 0.78 0.94 0.94 0.94 1.1 1.1 1.1 1.1
長さ (mm) 16 20.1 20.1 24.2 24.2 24.2 28.3 28.3 28.3 28.3
ギヤステージ数 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4
最大圧入力 (lbs) 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
最大圧入力 (N) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
最大ラジアルフォース 取り付け面から8mm (lbs) 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
ラジアルフォース、取り付け面から8mmでの最大 (N) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
推奨入力速度、最大 (rpm) 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500
最大スタティックトルク (Nm) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
最大スタティックトルク (oz-in) 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141
回転方向 = = = = = = = = = =
Document Document Type Language File Type
R16 Specification Page 仕様
R16 drawing 2D 形式図面
R16 3D drawing 3D 形式図面
R16-0-88 3D Drawing 3D 形式図面
R16-0-484 3D Drawing 3D 形式図面