35DBM-L

35DBM-L リニアアクチュエータ

35DBM-L リニアアクチュエータ

35DBM-L

35DBM-L は、フレームサイズ 35 ㎜ で最大推力112 N の高出力非キャプティブ設計の小型リニアアクチュエータです。

製品のハイライト

  • サイズに対して高い連続推力
  • デジタルコントロール - マイクロプロセッサでの使用が容易
  • 高いコスト効率 - コンパクト設計、低い一体化コスト
  • 長寿命 - ボールベアリング設計
  • 非キャプティブ設計

カスタマイズ可能

  • コイル変更 - 抵抗およびインダクタンス
  • ストローク長の延長/短縮
  • マグネット - 大きな推力、またはディテントレベルの低減
  • アプリケーションに適応させてディテント力を増減
  • スクリュー - ミリまたはインチでの先端部、長さ
  • 特殊フランジ、コネクタ、モーション検出センサ端
  • ワイヤ - コネクタ、リード長、収縮チューブ

部品番号 35DBM10D1B-L 35DBM10D2B-L 35DBM10D3B-L 35DBM20D1B-L 35DBM20D2B-L 35DBM20D3B-L
モータの直径 (in) 1.415 1.415 1.415 1.415 1.415 1.415
モータの直径 (mm) 35.94 35.94 35.94 35.94 35.94 35.94
基準に適合 RoHS 準拠 RoHS 準拠 RoHS 準拠 RoHS 準拠 RoHS 準拠 RoHS 準拠
回転あたりのステップ 48 48 48 48 48 48
周囲動作温度範囲 (°C) -20 to +70 -20 to +70 -20 to +70 -20 to +70 -20 to +70 -20 to +70
周囲動作温度範囲 (°F) -4 to +158 -4 to +158 -4 to +158 -4 to +158 -4 to +158 -4 to +158
公称電圧 (V) 5 12 2.5 5 12 2.5
重さ (g) 85 85 85 85 85 85
重さ (oz) 3 3 3 3 3 3
最大コイル温度 (°C) 130 130 130 130 130 130
最大コイル温度 (°F) 266 266 266 266 266 266
耐電圧 (VAC) 650 VRMS AC(2秒間) 650 VRMS AC(2秒間) 650 VRMS AC(2秒間) 650 VRMS AC(2秒間) 650 VRMS AC(2秒間) 650 VRMS AC(2秒間)
標準的な相インダクタンス (mH) 9.5 51.4 2.4 9.5 51.4 2.4
500 VDCでの絶縁抵抗値 (Mohm) 20 20 20 20 20 20
相間抵抗値 ±10% (Ohm) 10 58 2.5 10 58 2.5
コイルの相 双極 双極 双極 双極 双極 双極
最小ホールディングフォース(定格電流)@ 0.001"(0.0254 mm)/ステップ (N) 112 112 112
最小ホールディングフォース(定格電流)@ 0.001"(0.0254 mm)/ステップ (oz) 403 403 403
最小ホールディングフォース(定格電流)@ 0.002"(0.058 mm)/ステップ (N) 70 70 70
最小ホールディングフォース(定格電流)@ 0.002"(0.058 mm)/ステップ (oz) 252 252 252
最小ホールディングフォース(非通電)@ 0.0001"(0.0254 mm)/ステップ (N) 40 40 40
最小ホールディングフォース(非通電)@ .0001"(0.0254 mm)/ステップ (oz) 144 144 144
最小ホールディングフォース(非通電)@ 0.0002"(0.0508 mm)/ステップ (N) 10 10 10
最小ホールディングフォース(非通電)@ 0.0002"(0.0508 mm)/ステップ (oz) 36 36 36
入力電力 (W) 5 5 5 5 5 5
直線移動量の精度 ± 1 ステップ ± 1 ステップ ± 1 ステップ ± 1 ステップ ± 1 ステップ ± 1 ステップ
相間定格電流 1相励磁 (A) 0.71 0.29 1.41 0.71 0.29 1.41
ストローク長、代表例 (in) 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
ストローク長、代表例 (mm) 63.5 63.5 63.5 63.5 63.5 63.5
Document Document Type Language File Type
35DBM-L Specification Page 仕様
35DBM-L drawing 2D 形式図面
35DBM-L 3D drawing 3D 形式図面