サービスロボットは、汚い、退屈、遠い、危険、繰り返しといった業務を遂行して人をサポートします。通常、自律動作や内蔵の制御システムによる動作を行いますが、手動で上書きすることもできます。一般的な使用法には、監視、工業用パイプラインおよび下水の点検、送電網のパトロール、倉庫内の自律搬送車などがあります。
サービスロボットは、小型のブラシ付きDCモータおよびDCブラシレスDCモータを、高トルクを実現するためのギヤボックス、および位置をフィードバックするためのエンコーダと組み合わせて使用します。小型モータは、高トルク、低い慣性モーメント、長いバッテリー寿命、負荷がかかっても動作可能というサービスロボットの要件を満たすことができます。つまり、ポルテスキャップのブラシ付きDCコアレスモータ、ブラシレスDCモータ、DCサーボモータは、軽量パッケージで長いバッテリーの稼働時間が実現するように設計されているので、最適なモーションソリューションとなります。
工業用パイプラインの点検、下水ロボット、送電網の点検ロボット、製品検査および品質チェック用ロボット、倉庫のピックアンドプレース用ロボット、小型のリモート操作車両、人型ロボットなど、さまざまなサービスロボットでポルテスキャップのモータが使用されています。
利点
- コンパクトサイズでありながら高トルク
- 低い慣性モーメント
- 長いバッテリーの稼働時間
- 長寿命
- 消費電力、重さ、体積を低減して高い効率性
- 重い負荷がかかっても(障害物を乗り越える、重いケーブルを引くなど)機能する能力
設計時間の短縮、オンラインでモータを選択
推奨するスロットレスブラシレスモータ
モデル | モータの直径 (mm) | モータの直径 (in) | 無負荷スピード (rpm) | 標準的な無負荷電流 (mA) | 最大連続機械出力(@25°C) (W) | 最大連続トルク (mNm) | 最大連続トルク (oz-in) | トルク定数 (mNm/A) | トルク定数 (oz-in/A) | 最大モータスピード (rpm) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30ECT64 Ultra EC | 30 | 1.181 | 28550 | 575 | 187 | 137 | 19.4 | 20.48 | 2.9 | 30000 |
推奨するブラシ付きDCモータ
モデル | モータの直径 (mm) | モータの直径 (in) | 無負荷スピード (rpm) | 標準的な無負荷電流 (mA) | 出力電力 (W) | 公称電圧でのホールディングトルク (mNm) | 公称電圧でのホールディングトルク (oz-in) | 最大連続トルク (mNm) | 最大連続トルク (oz-in) | トルク定数 (mNm/A) | トルク定数 (oz-in/A) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13N88 | 13 | 0.512 | 14150 | 25.6 | 2.6 | 8.2 | 1.16 | 3.3 | 0.47 | 15.9 | 2.25 | |
17S78 | 17 | 0.669 | 12430 | 25 | 1.8 | 5.9 | 0.84 | 2.8 | 0.4 | 9.1 | 1.29 | |
25GT2R82 | 25 | 0.984 | 10000 | 140 | 37 | 315 | 44.61 | 47 | 6.67 | 41.1 | 5.82 | |
35GLT2R82 | 35 | 1.378 | 7490 | 120 | 150 | 1487 | 210.58 | 160 | 22.66 | 157 | 22.23 |
ブラシレススロット付きフラット
モデル | モータの直径 (mm) | モータの直径 (in) | 最大連続機械出力(@25°C) (W) | 最大連続トルク (mNm) | 最大連続トルク (oz-in) | 最大モータスピード (rpm) | 重さ (g) | 重さ (oz) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32ECF | 32 | 1.26 | 32 | 32.9 | 4.65 | 10000 | 52 | 1.83 |
推奨するギヤヘッド
モデル | モータの直径 (in) | モータの直径 (mm) | 効率 | 最大スタティックトルク (Nm) | 最大スタティックトルク (oz-in) | 推奨入力速度、最大 (rpm) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R32HT (ボールベアリング) | 1.2576 | 32 | 80 | 12 | 2.69 | 8000 | |
R13 (ボールベアリング) | 0.5109 | 13 | 85 | 0.5 | 71 | 7500 | |
R13 (スリーブベアリング) | 0.5109 | 13 | 85 | 0.5 | 71 | 7500 | |
R16 (ボールベアリング) | 0.6288 | 16 | 85 | 1 | 141 | 7500 | |
R16 (スリーブベアリング) | 0.6288 | 16 | 85 | 1 | 141 | 7500 | |
R22HT (ボールベアリング) | 0.8646 | 22 | 82 | 4.2 | 595 | 12000 | |
R32 (ボールベアリング) | 1.2576 | 32 | 80 | 20 | 2832 | 6000 | |
R40 (ボールベアリング) | 1.572 | 40 | 85 | 40 | 5700 | 6000 |
推奨するエンコーダ
モデル | エンコーダタイプ | 利用可能なライン数 (LPR) | Shop |
---|---|---|---|
MR2 | IntegratedMagnetic | 512, 500, 400, 256, 250, 200, 160, 128, 100, 80, 64, 50, 40, 32, 20, 16, 8, 4 |