課題
今日のENT、脊柱、神経の手術では、スピード、正確なコントロール、エンベロープの低減、温度上昇の抑制、騒音や振動の抑制が求められます。また、手術および滅菌サイクルの際には、食塩水に曝される過酷な環境に耐えなければなりません。
ポルテスキャップのサージカルモーションソリューションは、コンパクトで最小サイズのパッケージで得られる最大トルクと動力を発揮する一方で、90,000 rpmを超える高速でも最適に作動します。 加えて、ポルテスキャップのスロット付き DC ブラシレス小型モータは滅菌が可能で、3,000 回を超えるオートクレーブサイクルに耐えることができるため、寿命が長く、エンドユーザーの総所有コストを低く抑えることができます。
利点
- 高速で作動することができます
- 安い所有コスト / 長い機器寿命 / 安い保守コスト (3,000 回以上のオートクレーブサイクルや食塩水との接触にも耐えるように設計された製品)
- 外科医の触知性を高め、疲労を低下させる軽量および低振動特性
- 小型ハンドツール設計および人間工学の改善で実現する高効率
設計時間の短縮、オンラインでモータを選択
推奨するスロット付きブラシレスモータ
モデル | モータの直径 (mm) | モータの直径 (in) | 標準的な無負荷電流 (mA) | 無負荷スピード (rpm) | 連続失速トルク (mNm) | 連続失速トルク (oz-in) | 連続失速電流 (A) | ピークトルク (mNm) | ピークトルク (oz-in) | トルク定数 (mNm/A) | トルク定数 (oz-in/A) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENT手術用ギヤヘッド付きモータ(B0512N4080) | 12.7 | 0.5 | 340 | 13385 | 37.9 | 5.4 | 2.56 | 445.3 | 63.1 | 15.51 | 2.2 | |
ENT手術用ギヤヘッド付きモータ(B0512N4081) | 12.7 | 0.5 | 165 | 12800 | 41.6 | 5.9 | 1.35 | 518.9 | 73.5 | 32.23 | 4.56 | |
手術用高速モータ(B0512A1) | 12.7 | 0.5 | 269 | 97400 | 9.5 | 1.34 | 3.63 | 176.1 | 24.9 | 4.92 | 0.7 | |
関節鏡視下外科手術用ギヤヘッド付きモータ (B0614H4041) | 16.51 | 0.65 | 643 | 7353 | 116.5 | 16.5 | 4.37 | 1846 | 261.4 | 28 | 3.97 | |
関節鏡視下外科手術用ギヤヘッド付きモータ (B0614H4042) | 16.51 | 0.65 | 450 | 4082 | 126.8 | 18 | 2.63 | 1197 | 169.6 | 50.54 | 7.16 |