再建手術または整形手術中に骨にインプラントおよびワイヤメッシュを固定するには、しばしばネジを締める必要があります。手作業のスクリュードライバーを使用することで、この退屈なプロセスは、外科医にとって人間工学的な問題を提示し、手術に必要な総OR時間のかなりの部分を占めることがあります。さらに、外科医は、ネジが完全に着座した時期を決定するために加えられる力の独自の感覚に依存しなければなりません。ネジから遠くで駆動すると、骨の剥離が生じ、ネジの保持力が低下し、患者にさらなる外傷が生じます。 外科用ドライバーを電動化することにより、時間が短縮され、外科医の快適性が向上します。トルク制限機能を備えた工具は、患者の転帰を改善し、回復時間を短縮するためにネジの座を正確に制御することができる。これらのメリットのすべてが最終的にケアのコストを削減します。モータリゼーションは、Craniomaxillofacial(CMF)手術で既に顕著になっており、近い将来中型および大型骨治療に拡大する予定です。
ポルテスキャップは、再使用可能な外科用スクリュードライバーの繰り返してのオートクレーブサイクルに耐えるように設計された滅菌可能なスロット付 BLDCモータを提供しています。 サイズ6の滅菌可能なモータは、適切なサイズになっており、一般的なドライバーのワーキングポイントに合わせて設計されているため、効率が高く使用時間を長くしたり、バッテリーを小型化出来ます。 統合された電子機器を含む特定の設計要件に合わせてカスタマイズを行うことができます。ポルテスキャップは、非常に高効率でコスト効率の高い16mm、17mm、22mm、24mmブラシ付DCモータも提供しています。
利点
- 高効率により、小型のバッテリーで長時間使用
- 高速により、素早くネジの締め付けが出来る様になり、ドリルで使用する場合も同様に素早くパイロットホールをあける事が出来ます
- 最小の直径で高いトルクが得られるため、よりパワーを必要とする大きなネジでも締め付け出来る、人間工学に基づいた工具の形状が可能になります
- 低慣性ロータは、速やかに速度を変更したり、完全に停止してトルク制限制御を強化する事が出来ます
設計時間の短縮、オンラインでモータを選択
推奨するスロット付きブラシレスモータ
モデル | モータの直径 (mm) | モータの直径 (in) | 標準的な無負荷電流 (mA) | 無負荷スピード (rpm) | 連続失速トルク (mNm) | 連続失速トルク (oz-in) | 連続失速電流 (A) | ピークトルク (mNm) | ピークトルク (oz-in) | トルク定数 (mNm/A) | トルク定数 (oz-in/A) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大骨手術用モータ(B1210N1027) | 31.5 | 1.24 | 760 | 15700 | 95.9 | 13.58 | 11.19 | 1660.8 | 235.2 | 8.88 | 1.26 | |
カニューレ形状大骨手術用モータモータ(B1210N1021) | 31.5 | 1.24 | 1267 | 16800 | 83.1 | 11.77 | 16.1 | 1365.4 | 193.4 | 5.41 | 0.77 | |
カニューレ形状大骨手術用モータモータ(B1210N1023) | 31.5 | 1.24 | 760 | 15700 | 95.9 | 13.58 | 11.19 | 1660.8 | 235.2 | 8.88 | 1.26 |
推奨するブラシ付きDCモータ
モデル | モータの直径 (mm) | モータの直径 (in) | 無負荷スピード (rpm) | 標準的な無負荷電流 (mA) | 出力電力 (W) | 公称電圧でのホールディングトルク (mNm) | 公称電圧でのホールディングトルク (oz-in) | 最大連続トルク (mNm) | 最大連続トルク (oz-in) | トルク定数 (mNm/A) | トルク定数 (oz-in/A) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16DCP Athlonix - グラファイト | 16 | 0.63 | 9184 | 77.2 | 1.3 | 3.85 | 0.55 | 2.42 | 0.34 | 27.94 | 3.96 | |
16N78 Athlonix | 16 | 0.63 | 9270 | 90 | 5.4 | 13.6 | 1.93 | 6.9 | 0.98 | 27.7 | 3.92 | |
17DCT Athlonix - グラファイト | 17 | 0.669 | 9653 | 92.6 | 4.6 | 16.16 | 2.29 | 5.89 | 0.83 | 55.88 | 7.91 | |
22DCP Athlonix - グラファイト | 22 | 0.866 | 10889 | 132.6 | 4.3 | 17.65 | 2.5 | 6.23 | 0.88 | 41.01 | 5.81 | |
24DCT Athlonix - グラファイト | 24 | 0.945 | 7810 | 90.3 | 9 | 68.94 | 9.76 | 14.6 | 2.07 | 59.86 | 8.48 |
推奨するリニアアクチュエータ
モデル | モータの直径 (mm) | モータの直径 (in) | 最小ホールディングフォース(定格電流)@ 0.001"(0.0254 mm)/ステップ (N) | 最小ホールディングフォース(定格電流)@ 0.001"(0.0254 mm)/ステップ (oz) | 最小ホールディングフォース(非通電)@ 0.0001"(0.0254 mm)/ステップ (N) | 最小ホールディングフォース(非通電)@ .0001"(0.0254 mm)/ステップ (oz) | ストローク長、代表例 (in) | ストローク長、代表例 (mm) | 直線移動量の精度 | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35DBM-K | 35.94 | 1.415 | 112 | 403 | 40 | 144 | 0.67 | 17 | 1Step | |
35DBM-L | 35.94 | 1.415 | 112 | 403 | 40 | 144 | 2.5 | 63.5 | 1Step |
推奨するギヤヘッド
モデル | モータの直径 (in) | モータの直径 (mm) | 効率 | 最大スタティックトルク (Nm) | 最大スタティックトルク (oz-in) | 推奨入力速度、最大 (rpm) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B16 (ボールベアリング) | 0.6288 | 16 | 81 | 0.3 | 42 | 8000 | |
B16 (スリーブベアリング) | 0.6288 | 16 | 81 | 0.3 | 42 | 8000 | |
R16 (ボールベアリング) | 0.6288 | 16 | 85 | 1 | 141 | 7500 | |
R16 (スリーブベアリング) | 0.6288 | 16 | 85 | 1 | 141 | 7500 | |
R22 (ボールベアリング) | 0.8646 | 22 | 80 | 2 | 283 | 5000 | |
R22 (スリーブベアリング) | 0.8646 | 22 | 80 | 2 | 283 | 5000 |