関連製品
22ECT35 Ultra ECスロットレスブラシレスDCモータ
22ECT35 Ultra EC
高性能Ultra ECモータのECTシリーズは、独自技術のUltraコイル技術と多極ロータ設計を採用しています。これらの4極22ECT35ブラシレスモータは、滑らかな動作と長寿命を維持しながら、軽量かつコンパクトなパッケージで超高連続トルクとピークトルクを発揮します。22ECT35は電源ハンドツールおよび産業市場のほとんどの用途に対応し、寿命と信頼性を向上させることができます。
製品のハイライト
- 4極スロットレス
- デジタルホールセンサ
- 3種類の標準コイル
- 超高トルクで長寿命
- 高いピーク負荷を伴う反復サイクルにおける最適化された熱挙動
- 温度センサ内蔵
- 独自の高効率コイル設計
- コンパクトな軽量設計
カスタマイズ可能
- Coilmodificationsresistanceandinductance
- Connectors
- Mechnicalintegrationuponrequesthousingfrontrearflangshaft
用途
- Drills
- ElectricGrippers
- Exoskeleton
- FactoryAutomationEquipment
- PowerHandTools
- PoweredScrewdrivers
- RoboticApplications
- SurveillanceCameraSystemsforAerospace
-
-
設計時間の短縮、オンラインでモータを選択
-
-
-
部品番号 | 22ECT35 10B 32 | 22ECT35 10B 52 | 22ECT35 10B 80 |
---|---|---|---|
モータの直径 (in) | 0.866 | 0.866 | 0.866 |
モータの直径 (mm) | 22 | 22 | 22 |
最適化方向 | Symmetrical | Symmetrical | Symmetrical |
周囲動作温度範囲 (°C) | -30 to +100 | -30 to +100 | -30 to +100 |
周囲動作温度範囲 (°F) | -22 to +212 | -22 to +212 | -22 to +212 |
周囲保管温度範囲 (°C) | -40 to +100 | -40 to +100 | -40 to +100 |
周囲保管温度範囲 (°F) | -40 to +212 | -40 to +212 | -40 to +212 |
シャフトサポート無し時のスラスト静的圧入力 (lbs) | 10.116 | 10.116 | 10.116 |
シャフトサポート無し時のスラスト静的圧入力 (N) | 45 | 45 | 45 |
逆起電圧定数 (V/1000 rpm) | 1.14 | 1.86 | 2.86 |
プリロード式ボールベアリング (N) | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
最大連続電流 (A) | 1.8 | 1.1 | 0.7 |
最大連続機械出力(@25°C) (W) | 34 | 34 | 34 |
最大連続トルク (mNm) | 20 | 19.9 | 19.5 |
最大連続トルク (oz-in) | 2.83 | 2.82 | 2.76 |
電気的時定数 (ms) | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
ホールセンサ電気位相 (°) | 120Degrees | 120Degrees | 120Degrees |
相間インダクタンス (mH) | 0.12 | 0.32 | 0.75 |
相間抵抗値 (Ohm) | 1.4 | 3.73 | 9.2 |
ライン間抵抗値 (Ohm) | 1.43 | 3.76 | 9.23 |
機械的時定数 (ms) | 4.2 | 4.2 | 4.4 |
モータ定数 (mNm/W½) | 9.2 | 9.2 | 9 |
モータ定数 (oz-in/W½) | 1.3 | 1.3 | 1.27 |
モータレギュレーション (10³/Nms) | 11.8 | 11.8 | 12.3 |
最大モータスピード (rpm) | 20000 | 20000 | 20000 |
標準的な無負荷電流 (mA) | 100 | 90 | 40 |
無負荷スピード (rpm) | 10330 | 12400 | 8100 |
公称電圧 (V) | 12 | 24 | 24 |
ローター慣性 (gcm²) | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
ローター慣性 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 50.98 | 50.98 | 50.98 |
熱抵抗(スロットなし) (°C/W) | 2.3 / 13 | 2.3 / 13 | 2.3 / 13 |
熱時定数 (s) | 829 | 829 | 829 |
トルク定数 (mNm/A) | 10.9 | 17.8 | 27.31 |
トルク定数 (oz-in/A) | 1.54 | 2.52 | 3.87 |
重さ (g) | 67 | 67 | 67 |
重さ (oz) | 2.36 | 2.36 | 2.36 |
最大コイル温度 (°C) | 125 | 125 | 125 |
最大コイル温度 (°F) | 257 | 257 | 257 |
最大連続速度 (rpm) | 20000 | 20000 | 20000 |
極数 | 4pole | 4pole | 4pole |
ハウジング材質 | Stainlesssteelaluminiumflange | Stainlesssteelaluminiumflange | Stainlesssteelaluminiumflange |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
22ECT35 Ultra EC Specification Page | SpecificationPage | ||
22ECT35 Ultra EC drawing | 2DDrawing | ||
22ECT35 Ultra EC 3D drawing | 3DDrawing |