関連製品
22ECT48 Ultra ECスロットレスブラシレスDCモータ
22ECT48 Ultra EC
当社の高性能Ultra ECモータファミリーの製品である22ECT48は、非常に要求の厳しい反復動作サイクルに対応するように設計され、最適化されています。この4極22ECT48ブラシレスモータは、滑らかな動作と長寿命を維持しながら、ユニークなパッケージで高連続トルクとピークトルクを提供します。独自技術のUltraコイル技術と多極ロータ設計により、22ECT48は軽量かつコンパクトなパッケージで優れたトルク性能を発揮します。 22ECT48は電動ハンドツールおよび産業市場のほとんどの用途に適しており、信頼性と寿命を向上させます。
製品のハイライト
- 4極スロットレス
- デジタルホールセンサ
- 3種類の標準コイル
- 超高トルクで長寿命
- 高いピーク負荷を伴う反復サイクルにおける最適化された熱挙動
- 温度センサ内蔵
- 独自の高効率コイル設計
- コンパクトな軽量設計
カスタマイズ可能
- Coilmodificationsresistanceandinductance
- Connectors
用途
- CockpitFlightControls
- Drills
- ElectricGrippers
- Exoskeleton
- FactoryAutomationEquipment
- PoweredScrewdrivers
- PowerHandTools
- RoboticApplications
- SurveillanceCameraSystemsforAerospace
-
-
設計時間の短縮、オンラインでモータを選択
-
-
-
部品番号 | 22ECT48 10B 14 | 22ECT48 10B 23 | 22ECT48 10B 35 |
---|---|---|---|
モータの直径 (in) | 0.866 | 0.866 | 0.866 |
モータの直径 (mm) | 22 | 22 | 22 |
最適化方向 | Symmetrical | Symmetrical | Symmetrical |
周囲動作温度範囲 (°C) | -30 to +100 | -30 to +100 | -30 to +100 |
周囲動作温度範囲 (°F) | -22 to +212 | -22 to +212 | -22 to +212 |
周囲保管温度範囲 (°C) | -40 to +100 | -40 to +100 | -40 to +100 |
周囲保管温度範囲 (°F) | -40 to +212 | -40 to +212 | -40 to +212 |
シャフトサポート無し時のスラスト静的圧入力 (lbs) | 10.116 | 10.116 | 10.116 |
シャフトサポート無し時のスラスト静的圧入力 (N) | 45 | 45 | 45 |
逆起電圧定数 (V/1000 rpm) | 1.17 | 1.95 | 2.94 |
プリロード式ボールベアリング (N) | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
最大連続電流 (A) | 3.7 | 2.2 | 1.5 |
最大連続機械出力(@25°C) (W) | 54 | 54 | 54 |
最大連続トルク (mNm) | 41.6 | 41.1 | 40.8 |
最大連続トルク (oz-in) | 5.89 | 5.82 | 5.78 |
電気的時定数 (ms) | 0.11 | 0.1 | 0.1 |
ホールセンサ電気位相 (°) | 120Degrees | 120Degrees | 120Degrees |
相間インダクタンス (mH) | 0.04 | 0.11 | 0.24 |
相間抵抗値 (Ohm) | 0.37 | 1.04 | 2.4 |
ライン間抵抗値 (Ohm) | 0.4 | 1.07 | 2.43 |
機械的時定数 (ms) | 1.8 | 1.9 | 1.9 |
モータ定数 (mNm/W½) | 18.4 | 18.2 | 18.1 |
モータ定数 (oz-in/W½) | 2.61 | 2.58 | 2.56 |
モータレギュレーション (10³/Nms) | 2.9 | 3 | 3 |
最大モータスピード (rpm) | 20000 | 20000 | 20000 |
標準的な無負荷電流 (mA) | 155 | 120 | 70 |
無負荷スピード (rpm) | 10140 | 11950 | 7950 |
公称電圧 (V) | 12 | 24 | 24 |
ローター慣性 (gcm²) | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
ローター慣性 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 89.216 | 89.216 | 89.216 |
熱抵抗(スロットなし) (°C/W) | 2.1 / 12 | 2.1 / 12 | 2.1 / 12 |
熱時定数 (s) | 962 | 962 | 962 |
トルク定数 (mNm/A) | 11.2 | 18.6 | 28.08 |
トルク定数 (oz-in/A) | 1.59 | 2.63 | 3.98 |
重さ (g) | 98 | 98 | 98 |
重さ (oz) | 3.46 | 3.46 | 3.46 |
最大コイル温度 (°C) | 125 | 125 | 125 |
最大コイル温度 (°F) | 257 | 257 | 257 |
最大連続速度 (rpm) | 20000 | 20000 | 20000 |
極数 | 4pole | 4pole | 4pole |
ハウジング材質 | Stainlesssteelaluminiumflange | Stainlesssteelaluminiumflange | Stainlesssteelaluminiumflange |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
22ECT48 Ultra EC Specification Page | SpecificationPage | ||
22ECT48 Ultra EC drawing | 2DDrawing | ||
22ECT48 Ultra EC 3D drawing | 3DDrawing |