DCブラシレスフラットモータ
BLDCフラットモータは、フラットでコンパクトなアーキテクチャで高出力密度を実現します。
コンパクトでフラットな設計のブラシレス DC フラットモータは、スペースが限られた用途に最適であり、高性能を特長としています。このフラットモータは、速度の低下なしに高い載荷容量を要求する場合でも、1 ドル当たりの電力を要求する場合でも、お客様のニーズを満たすためにさまざまなカスタマイズ機能を提供します。
モータの直径 (mm) | モータの直径 (in) | 最大連続機械出力(@25°C) (W) | 最大連続トルク (mNm) | 最大連続トルク (oz-in) | 最大モータスピード (rpm) | 重さ (g) | 重さ (oz) | 仕様 | CAD | 3D CAD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21BF nuvoDisc | 21 | 0.827 | 4 | 2.7 | 0.38 | 25000 | 10 | 0.35 | ||||
32BF nuvoDisc | 32 | 1.26 | 40 | 13 | 1.84 | 30000 | 27 | 0.95 | ||||
26BF-2A nuvoDisc | 26 | 1.023 | 3.3 | 3.5 | 0.5 | 12000 | 20 | 0.704 |
モータの直径 (mm) | モータの直径 (in) | 最大連続機械出力(@25°C) (W) | 最大連続トルク (mNm) | 最大連続トルク (oz-in) | 最大モータスピード (rpm) | 重さ (g) | 重さ (oz) | 仕様 | CAD | 3D CAD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20ECF | 20 | 0.787 | 9 | 9 | 1.27 | 10000 | 15 | 0.53 | ||||
32ECF | 32 | 1.26 | 32 | 32.9 | 4.65 | 10000 | 52 | 1.83 | ||||
43.2 | 1.7 | 50 | 91 | 12.89 | 10000 | 130 | 4.59 | |||||
60 | 2.36 | 100 | 298 | 42.2 | 6000 | 355 | 12.52 | |||||
90ECF | 90 | 3.54 | 260 | 1080 | 154.3 | 5000 | 960 | 34 |