B0614H4041 オートクレーブ対応スロット付きブラシレスDCギヤドモータ
関節鏡視下外科手術用ギヤヘッド付きモータ (B0614H4041)
このサイズ6のブラシレスDCスロット付き小型モータは、関節鏡シェーバーへの組み込み用として最適です。 この製品のトルクや回転数は、腰、膝、肩などの関節を修復する外科的処置に使う、外科用電動ハンドツールへの組み込み用として最適です。 外科用電動ハンドツール組み込み用のポルテスキャップ小型モータは、オートクレーブ環境における高い信頼性を目指して設計した製品です。
製品のハイライト
- 1000サイクルまでの加圧滅菌に耐える設計
- 外科用電動機器への組み込み用に最適化
- 軟組織、硬組織、骨の取り除きに適した、高トルク、高速設計
- 外科手術時間を短縮し、軟組織切除をよりクリーンに行うための高速電気モータ
- 外科医の触知性を高める軽量および低振動特性
- 低温動作における高効率
- モータが小型なので、外科用ハンドツールもより小型化し、人間工学的にも改善
- 高い電流引き込みに対する耐性
部品番号 | B0614H4041 |
---|---|
モータの直径 (in) | 0.65 |
モータの直径 (mm) | 16.51 |
最適化方向 | Bidirectional |
シャフトサポート無し時のスラスト静的圧入力 (lbs) | 19.17 |
シャフトサポート無し時のスラスト静的圧入力 (N) | 85.27 |
逆起電圧定数 (V/1000 rpm) | 3.258 |
最大連続機械出力(@25°C) (W) | 83.4 |
電気的時定数 (ms) | 0.14 |
ホールセンサ電気位相 (°) | 60Degrees |
相間インダクタンス (mH) | 0.05 |
ライン間抵抗値 (Ohm) | 0.361 |
機械的時定数 (ms) | 2.55 |
モータ定数 (mNm/W½) | 46.77 |
モータ定数 (oz-in/W½) | 6.66 |
モータレギュレーション (10³/Nms) | 460.46 |
標準的な無負荷電流 (mA) | 643 |
無負荷スピード (rpm) | 7353 |
公称電圧 (V) | 24 |
熱時定数 (s) | 950 |
トルク定数 (mNm/A) | 28 |
トルク定数 (oz-in/A) | 3.97 |
重さ (g) | 106 |
重さ (oz) | 3.74 |
最大コイル温度 (°C) | 155 |
最大コイル温度 (°F) | 311 |
周囲温度 (°C) | 155 |
周囲温度 (°F) | 311 |
オートクレーブサイクル | 1000 |
連続失速電流 (A) | 4.37 |
連続失速トルク (mNm) | 116.5 |
連続失速トルク (oz-in) | 16.5 |
ピークトルク (mNm) | 1846 |
ピークトルク (oz-in) | 261.4 |
プロトタイプ価格 ($) | 639.23 |
シャフトサポート無し時のラジアル静的圧入力 (lbs) | 15.3 |
シャフトサポート無し時のラジアル静的圧入力 (N) | 67.8 |
レシオ | 6:1 |
熱抵抗(スロット付き)热阻(有槽) | 12.5 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
Arthroscopic Surgical Gearmotor (B0614H4041) Specification Page | SpecificationPage | ||
Arthroscopic Surgical Gearmotor (B0614H4041) drawing | 2DDrawing | ||
Arthroscopic Surgical Gearmotor (B0614H4041) 3D drawing | 3DDrawing |