MR2 磁気抵抗 エンコーダ
MR2
MR2 小型電気抵抗式エンコーダは、4 ~ 512 ラインという広い範囲でご利用いただけます。クローズドループモーションフィードバック、および正確なポジショニングが必要とされる多くのアプリケーションで最適です。
製品のハイライト
- ブラシ付きDCモータの全フレームサイズに対応
- コンパクトな一体化
- TTL および CMOS 対応
- 回転当たり最大 512 ラインの分解能
- 速度および位置フィードバックの精度
カスタマイズ可能
- Axialandradialcableoutputavailable
- Cableorterminaloutputs
- Flatcableoutput
- Lowtemperatureversion40C
部品番号 | MR2 |
---|---|
エンコーダタイプ | IntegratedMagnetic |
利用可能なライン数 (LPR) | 512, 500, 400, 256, 250, 200, 160, 128, 100, 80, 64, 50, 40, 32, 20, 16, 8, 4 |
周囲動作温度範囲 (°C) | -25 to +85 |
周囲動作温度範囲 (°F) | -13 to +185 |
最大周波数 (kHz) | 1.28 |
デューティサイクル (%) | 50 ± 15 |
電気的位相シフト (度) | 90 ± 45 |
立上り時間 (ns) | 60 |
512ppr時の最大スピード (rpm) | 37500 |
最大供給電流 (mA) | 25 |
標準的な供給電流 (mA) | 20 |
供給電圧 (V) | 5 ± 10% |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
MR2 Specification Page | SpecificationPage | ||
MR2 drawing | 2DDrawing | ||
MR2 3D drawing | 3DDrawing |