関連製品
R32HT ボールベアリングタイプギヤヘッド
R32HT (ボールベアリング)
R32HTギアボックスは、比較的小さなパッケージで高トルクの生成が要求される用途向けに遊星配列で設計された全て金属製のギヤヘッドです。 R32HTは、最大 9 Nmの連続トルクを生成できます。その低いパックラッシュ性能により、様々なアプリケーションでの高精密モーション要件に最適です。遊星ギヤトレインの特性と共に、その独自のベアリングシステムにより、ラジアル荷重が大きいアプリケーションおいて優れた動力を提供します。
製品のハイライト
- 定格トルク 9 Nm
- 利用可能な減速比: 99.8(ご要望に応じて他の比率もご利用いただけます)
- 競争力の高い価格で実現する高精密高性能
- コンパクト設計
- アプリケーションニーズに合わせてカスタマイズ
カスタマイズ可能
- Customshaftsflatsknurlingdiameterlength
- Mechnicalintegrationuponrequesthousingfrontrearflangshaft
- Speciallubricants
-
設計時間の短縮、オンラインでモータを選択
部品番号 | R32HT-2R-0-17.6 | R32HT-2R-0-33 | R32HT-2R-0-73.4 | R32HT-2R-0-99.8 | R32HT-2R-0-138 | R32HT-2R-0-190 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータの直径 (in) | 1.2576 | 1.2576 | 1.2576 | 1.2576 | 1.2576 | 1.2576 |
モータの直径 (mm) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
軸がた - 軸方向 (μm) | < 50 | < 50 | < 50 | < 50 | < 50 | < 50 |
軸がた - 半径方向 (フランジから10 mm) (in) | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 |
軸がた - 半径方向 (フランジから10 mm) (μm) | < 50 | < 50 | < 50 | < 50 | < 50 | < 50 |
周囲動作温度範囲 (°C) | -30 to + 85 | -30 to + 85 | -30 to + 85 | -30 to + 85 | -30 to + 85 | -30 to + 85 |
周囲動作温度範囲 (°F) | -22 to + 185 | -22 to + 185 | -22 to + 185 | -22 to + 185 | -22 to + 185 | -22 to + 185 |
最大連続トルク (mNm) | 4000 | 4000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
最大連続トルク (oz-in) | 566 | 566 | 1132 | 1132 | 1132 | 1132 |
重さ (g) | 180 | 180 | 210 | 210 | 210 | 210 |
重さ (oz) | 6.35 | 6.35 | 7.407 | 7.407 | 7.407 | 7.407 |
レシオ | 17.6 | 33 | 73.4 | 99.8 | 138 | 190 |
最大連続入力電力 (W) | 194 | 194 | 92 | 92 | 92 | 92 |
効率 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 |
無負荷平均バックラッシュ (度) | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
最大スラスト荷重 (lbs) | 33.75 | 33.75 | 33.75 | 33.75 | 33.75 | 33.75 |
最大スラスト荷重 (N) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
ギヤステージ数 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
最大圧入力 (lbs) | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 |
最大圧入力 (N) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
最大ラジアルフォース 取り付け面から10mm (lbs) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
最大ラジアルフォース 取り付け面から10mm (N) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
推奨入力速度、最大 (rpm) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
最大スタティックトルク (Nm) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
最大スタティックトルク (oz-in) | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 |
回転方向 | = | = | = | = | = | = |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
drawing_r32ht.STEP | 3DDrawing | ||
drawing_r32ht.dxf | 2DDrawing | ||
specifications_r32ht.pdf | SpecificationPage | ||
pr_new_R32HT_gearhead_June 2022_jap.pdf | PressRelease | ||
brochure_R32HT_gearbox_promo_flyer_jpn.pdf | Brochure | ||
pr_new_R32HT_gearhead_june-2022.jpn.pdf | PressRelease |