동기 모터

캔 스택 스텝 모터는 아래와 같이 정전 용량 네트워크를 사용하여 AC 동기 모터로 실행할 수 있습니다. AC 동기 모터는 무엇입니까? AC 동기 모터는 영구 자석 모터와 동일한 기본 방식으로 구성되지만 코일에 정전 용량 네트워크를 통해 AC 전압으로 공급될 때 적절한 작동을 가능하게 하는 저항이 있습니다. 동기 모터는 일반적인 스텝 모터 컨트롤러가 필요하지 않고 단순히 AC 전압을 적용하여 작동합니다. 따라서 DC 전압에 쉽게 접근 할 수없는 응용 분야에 이상적인 모터입니다.

이 모터는 고정 된 속도로 작동하며 단속적 작동보다는 연속 작동에 적합합니다 (스텝 모터가 그렇듯이). 모터의 속도 출력은 전압 공급 주파수와 함께 캔 스택 모터의 극 쌍 수에 의해 제어됩니다. 예를 들어, 50Hz 전원을 사용하여 작동하는 12극 쌍 설계 실행의 속도는 60 X 50/12 = 250rpm을 제공합니다. 따라서 60Hz에서 속도는 300rpm이 됩니다.


AC 동기 모터의 장점:-
• AC 주 전원에서 작동
• 커패시터 연결 변경만으로 양방향 작동
• 비용효율적이고 수명이 긺
• 특수 전자 장치 또는 변환기없이 쉽게 작동
• AC 동기 모터의 표준 기능:
• 0.3 – 16 oz. in (0.38 – 115 mNm)의 작동 토크
• AC 공급 전압 일반적으로 24, 120 또는 230 VAC
• 250 rpm (300) ~ 500 rpm (600) (50 또는 60Hz)의 동기 속도

동기 모터