마이크로 모터

Portescap 마이크로 모터

테크놀로지 세계는 소형화에 빠르게 적응하고 있으며,  의료  및 산업  응용 분야의 OEM업체들은 제품의 전체 크기를 줄이는 과제를 안고 있습니다. 구성 요소 소형화 및 통합을 통해 장치를 더 작고 효율적으로 만들고 구현할 수 있습니다. 마이크로 모터는 이러한 추세를 해결하는 데 중요한 역할을 합니다.

이러한 소형화 추세를 따르는 주요 시장의 예로는 다음과 같은 의료 및 항공 우주 시장이 있습니다. • 의료 OEM은 보다 효율적인 환자 치료를 위해 의료 기기를 소형으로 진화시킴으로써 앞서 나가고 있습니다. 기기의 크기가 줄어들면 시술이 덜 침습적이되어 환자가 더 빨리 회복될 수 있습니다. 마이크로 모터는 생검, 영상 촬영 및 방사선 시술을 발전시켜 암의 검진 및 치료를 개선하는 데 도움을 주고 있습니다. 과거에 유방 생검 시술은 마취 기반의 침습적 시술이었으며 종종 긴 회복 시간, 두드러지는 절개 및 흉터가 발생했습니다. 그러나 최근의 개선으로 시술의 효율성이 향상되고 환자의 불편함과 스트레스가 최소화되었습니다.

 마이크로 모터 구동 장치를 사용함으로써 의사는 생검 부위에서 한 번에 작고 일반적으로 봉합이 필요없는 절개를 통해 여러 조직 샘플을 수집하고 분석할 수 있습니다. 새로운 동력을 이용한 생검 절차는 기존의 메스 방법에 비해 생검 절개 크기를 최대 85%까지 최소화하고 전체 절차 시간을 최대 75%까지 단축하는 것을 보여주었습니다. 또한 완전 전원 장치를 사용하면 의사가 사전에 라벨이 부착 된 원격 위치의 시료 구획을 사용하여 단일 생검 부위에서 여러 시료를 보다 효율적으로 분류하고 구성 할 수 있습니다. 의사는 샘플을 보다 효과적으로 캡처하고 구성함으로써 샘플 분석의 정확성과 신뢰성을 향상시킬 수 있습니다.

•  항공 우주  분야의 응용 분야에는 무게와 공간의 중요성, 낮은 입력 전력, -60ºC ~ + 150ºC의 극한 온도, 소음, 진동 및 충격에 대한 민감도, EMI-EMC 등 엄격한 요구 사항이 존재합니다. 마이크로 모터를 활용하는 완전한 드라이브 패키지로 위에서 언급한 모든 요구 사항을 충족하는 것이 바람직합니다. 항공기의 밸브 작동과 같은 응용 분야에서는 엔진 연료의 흐름 조절에서 항공기 환경 시스템으로의 공기 흐름 제어에 이르기까지 중요한 기능을 수행해야 합니다. 이러한 응용 분야에서 극복해야 할 부하에 따라 기어 박스가 있는 다양한 유형의 마이크로 모터가 사용됩니다. 항공기 객실의  시트 밸브 작동 의 경우, 높은 적용 부하에도 불구하고 승객에게 최고의 안락함을 제공하기 위해서는 원활한 작동이 핵심입니다. 이러한 요구는 흑연 정류 브러시 마이크로 모터로 잘 해결됩니다.

Portescap은 DC 비철 모터, 무브러시 슬롯 및 무슬롯 모터, 스테퍼 영구 자석 및 디스크 자석 모터를 포함한 수많은 마이크로 모터 기술을 개발했습니다. 당사의 설계 전문가와 함께 당사의 애플리케이션 엔지니어는 고객이 응용 분야에 가장 적합한 마이크로 모터를 정의하도록 돕습니다. 당사의 다양한  드라이브 테크놀로지 분야를 참조하십시오.

마이크로 모터 응용 분야