선도적인 무브러시 DC 모터 제조업체인 Portescap은 정밀한 모션 제어를 통해 응용 작업 성능을 최적화하도록 지원합니다. 당사의 제조 시설과 글로벌 공급망은 비용 효율성, 연속성 및 공급 적시성을 보장하여 당사가 전 세계 수많은 고객에게 선호되는 공급 업체가 될 수 있었습니다.
선도적인 무브러시 DC 모터 제조업체인 Portescap은 정밀한 모션 제어를 통해 응용 작업 성능을 최적화하도록 지원합니다. 당사의 제조 시설과 글로벌 공급망은 비용을 보장합니다 - 70 년 이상의 동작 제어 경험을 바탕으로 당사는 전 세계 모든 주요 지역에서 고객의 현지 요구를 지원하는 연구개발 센터 및 고객 서비스를 운영하고 있습니다. 당사는 최적의 무브러시 DC 동작 솔루션 선정부터 응용 작업 요구를 충족시키는 제품 사용자 정의까지 제품 설계의 모든 단계에서 고객들과 협력하고 있습니다.
더 좋은 무브러시 모터
Portescap은 Regal Rexnord 소속으로 Regal Rexnord Business System을 활용합니다. Regal Rexnord Business System은 품질, 배송, 비용 및 혁신의 끊임없는 개선 주기로 이끄는 당사의 검증된 비즈니스 모델입니다. 세계 정상급 도구를 사용하여 당사의 여러 분야에 재능있는 인재들로 구성된 팀들은 탁월한 성능을 발휘하는 프로세스를 만들고 개선합니다.
선도적인 무브러시 DC 모터 제조업체로서 당사는 항상 더 나은 솔루션을 시장에 더 빠르고 쉽게 제공할 수 있도록 고객의 응용 분야를 위한 새로운 혁신(예: Ultra EC 플랫폼)을 선보이고자 노력하고 있습니다. Portescap 팀은 표준 모터 제품부터 뛰어난 맞춤형 작동 시스템까지 고객의 응용 분야를 위한 최적의 작동 솔루션을 위해 전념하고 있습니다. 당사의 모터는 탁월한 토크와 속도를 가지고 있으며 정밀성과 내구성이 필요한 응용 분야뿐만 아니라 거친 환경에서도 탁월한 역량을 발휘합니다.
Portescap을 선호하는 무브러시 DC 모터 제조업체로 선택하시면 다음과 같은 효과를 얻으실 수 있습니다.
- 높은 작동 효율
- 증가된 모터 수명
- 높은 가속
- 높은 중량 대비 성능 비율
- 고온고압 작동성(무브러시 모터)