냉장밸브용 모터

과제

식료품점

에너지 효율성과 누수 방지 밀봉은 전기 냉각 밸브에 중요합니다. Portescap은 밸브 본체에 쉽게 통합할 수 있어 냉매 흐름을 정밀하게 제어하는 맞춤형 서브어셈블리 기능을 갖춘 기어 캔 스택과 직접 작동하는 선형 액추에이터 솔루션을 제공합니다.

맞춤형 밸브 솔루션에 대한 많은 경험과 냉매 제어 방식의 이해를 통해 환경을 보호하고 공간을 효율적으로 이용하는 저렴하고 혁신적인 시스템을 제공할 수 있습니다.

이점

  • 비용 효과적이고 콤팩트한 디자인, 낮은 통합 비용
  • 유지 관리가 필요하지 않고 브러시 마모가 없음
  • 캔 스택 선형 기술은 애플리케이션 공간을 최적화함
  • 여러 리드 스크류 피치 옵션
  • 기계 부품 감소
  • 여러 솔루션을 제공하는 기술 전문지식

사용자 정의 옵션

  • 코일 최적화 - 특정 전압에 대한 저항과 인덕턴스를 조정
  • 특수 케이블 - 리드 길이, 절연, 커넥터, 수축 튜브
  • 리드 스크류 길이
  • 맞춤형 샤프트 - 플랫, 널, 길이
  • 선형력을 높이는 기어 옵션
  • 특수 장착 플랜지
  • 높은 토크나 감소된 토크 디텐트 수준을 제공하는 자석
MotionCompass 로고

설계 시간을 줄일 수 있습니다. 온라인에서 모터를 선택해보세요