과제

현대의 무대 조명은 오페라, 극장, 무용 또는 조각 전시 같은 모든 무대 예술에서 중요하고 감성적인 역할을 하고 있습니다. LED 기술은 지금까지 영향력이 강한 기술 개선을 이루며 지능형 무대 조명 장비를 가장 높은 기술 수준으로 끌어 올렸습니다.
Portescap의 스테퍼 선형 액추에이터 제품군은 LED 이동식 헤드 라이트의 애플리케이션 요구를 정확히 충족시킵니다. 스테퍼 선형 액추에이터는 높은 선형력과 확장된 스트로크 길이를 제공하여 렌즈를 완벽하게 이동시키고 정확한 빔 확산을 보장합니다. 액추에이터는 가장 낮은 소음과 진동 수준 및 최고의 반복성을 제공하고 일관성 있는 빔 각도 정확성과 조명 안정성을 제공하도록 설계되었습니다. 다양한 맞춤 옵션을 사용하여 Portescap의 스테퍼 선형 액추에이터는 무대 조명 응용 분야를 최고 수준의 품질과 공연으로 끌어 올립니다.
이점
- 높은 선형 작용력
- 오랜 수명을 위한 특정 볼 베어링
- 렌즈 이동 시 정확성 향상을 위한 저진동 설계
- 낮은 소음
브러시 DC
모델 | 모터 직경 (mm) | 모터 직경 (in) | 무부하 속도 (rpm) | 무부하 전류, 일반 (mA) | 출력 전원 (W) | 스톨 토크 (공칭 전압에서) (mNm) | 스톨 토크 (공칭 전압에서) (oz-in) | 연속 토크, 최대 (mNm) | 연속 토크, 최대 (oz-in) | 토크 상수 (mNm/A) | 토크 상수 (oz-in/A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16DCT Athlonix - 그라파이트 | 16 | 0.63 | 10427 | 150.3 | 4 | 16.49 | 2.34 | 5.06 | 0.72 | 54.26 | 7.68 |
16DCT Athlonix - 귀금속 | 16 | 0.63 | 10079 | 28.6 | 4.3 | 17.14 | 2.43 | 5.45 | 0.77 | 54.26 | 7.68 |
16DCT Athlonix - 귀금속 | 16 | 0.63 | 10079 | 28.6 | 4.3 | 17.14 | 2.43 | 5.45 | 0.77 | 54.26 | 7.68 |
22DCT Athlonix - 그라파이트 | 22 | 0.866 | 8538 | 87.3 | 9 | 75.73 | 10.72 | 12.75 | 1.81 | 70.27 | 9.95 |
22DCT Athlonix - 귀금속 | 22 | 0.866 | 8569 | 42.7 | 9.6 | 79.56 | 11.27 | 13.29 | 1.88 | 70.27 | 9.95 |
권장하는 스테퍼 선형
모델 | 모터 직경 (mm) | 모터 직경 (in) | 홀딩력, 최소 @ 정격 전류 @ 0.001" (0.0254 mm) / 스텝 (N) | 홀딩력, 최소(전원 공급 없음) @ 정격 전류 @ 0.001" (0.0254 mm) / 스텝 (oz) | 홀딩력, 최소(전원 공급 없음) @ 0.001" (0.0254 mm) / 스텝 (N) | 홀딩력, 최소(전원 공급 없음) @ 0.001" (0.0254 mm) / 스텝 (oz) | 스트로크 길이, 일반 (in) | 스트로크 길이, 일반 (mm) | 선형 이동 정확성 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20DAM-K | 20.5 | 0.807 | 30.6 | 110 | 20.9 | 75 | 0.59 | 15 | ± 1 스텝 |
20DAM-L | 20.5 | 0.807 | 30.6 | 110 | 20.9 | 75 | 1.97 | 50 | ± 1 스텝 |
26DAM-K | 26.16 | 1.03 | 33.4 | 120 | 20 | 72 | 0.52 | 13.2 | ± 1 스텝 |
26DAM-L | 26.16 | 1.03 | 33.4 | 120 | 20 | 72 | 1.89 | 48 | ± 1 스텝 |