과제

석유 추출 산업에서는 MWD(Measurement While Drilling, 시추중측정) 도구를 널리 사용하며, 이런 도구에는 툴 스트링의 드릴 헤드 뒤에 측정 모듈이 포함되어 있습니다. 이 모듈에서는 드릴 각도, 진동 및 속도와 같은 가변 매개 변수를 측정합니다. 밸브는 슬러리와 같이 굴착에 사용되는 진흙 (mud)의 흐름을 제한하도록 작동하여 디지털 정보를 전송하는 데 사용됩니다. 그래서 해당 정보를 나타내는 압력 파동을 만들어 낸 후 "펄서" 장치를 통해서 이 데이터를 수천 피트 위 표면에 있는 센서로 전송하여 해당 정보를 복원합니다.
머드 펄스 원격 측정(Mud Pulsed Telemetry)이라고 알려진 이 기법에서는 차동 압력 펄스를 생성하기 위한 브러시리스 DC 모터 어셈블리로 구동되는 액추에이터를 사용합니다. 여기서 밸브 열림을 제어하기 위한 밸브 나사를 작동하는 DC 모터가 사용됩니다. 그리고 이 모터는 진흙 (mud)과 같은 굴착에 사용되는 유동체 (fluid)의 흐름을 제어합니다.
이 응용분야에서 사용하는 브러시리스 DC 모터 크기 범위는 13 ~ 42mm 입니다. 그리고 해당 모터는 에 높은 토크과 더불어 -55C ~ 200C 에 이르는 폭넓은 운영 온도 범위를 제공합니다.("hydraulic oil medium" 내에서의 작동을 포함).
응용프로그램 엔지니어와 상담하시려면 연락 주시기 바랍니다. 저희는 시추탐광 프로그램의 최적화된 모션 솔루션을 제공할수 있습니다.
이점
- 경량 패키지에서 나오는 높은 효율 및 안정성
- 콤팩트한 크기에서 나오는 높은 토크 밀도
- 충격, 진동 및 극한의 작동 온도를 견디도록 설계
브러시 DC
모델 | 모터 직경 (mm) | 모터 직경 (in) | 무부하 속도 (rpm) | 무부하 전류, 일반 (mA) | 출력 전원 (W) | 스톨 토크 (공칭 전압에서) (mNm) | 스톨 토크 (공칭 전압에서) (oz-in) | 연속 토크, 최대 (mNm) | 연속 토크, 최대 (oz-in) | 토크 상수 (mNm/A) | 토크 상수 (oz-in/A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10NS61 Athlonix | 10 | 0.394 | 10700 | 11 | 0.7 | 0.76 | 0.11 | 0.9 | 0.13 | 7.7 | 1.09 |
12G88 Athlonix | 12 | 0.472 | 9900 | 16 | 2.7 | 6.8 | 0.96 | 3.5 | 0.5 | 8.6 | 1.22 |
16N78 Athlonix | 16 | 0.63 | 9270 | 90 | 5.4 | 13.6 | 1.93 | 6.9 | 0.98 | 27.7 | 3.92 |
22DCP Athlonix - 그라파이트 | 22 | 0.866 | 10889 | 132.6 | 4.3 | 17.65 | 2.5 | 6.23 | 0.88 | 41.01 | 5.81 |
22N78 Athlonix | 22 | 0.866 | 9075 | 28 | 13 | 66 | 9.35 | 15.7 | 2.22 | 72 | 10.2 |
권장하는 기어 헤드
모델 | 모터 직경 (in) | 모터 직경 (mm) | 효율성 | 정적 토크, 최대 (Nm) | 정적 토크, 최대 (oz-in) | 권장 입력 속도, 최대 (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|
R10 (슬리브 베어링) | 0.393 | 10 | 90 | 0.15 | 21 | 10000 |
R13 (볼 베어링) | 0.5109 | 13 | 85 | 0.5 | 71 | 7500 |
R13 (슬리브 베어링) | 0.5109 | 13 | 85 | 0.5 | 71 | 7500 |
R16 (볼 베어링) | 0.6288 | 16 | 85 | 1 | 141 | 7500 |
R16 (슬리브 베어링) | 0.6288 | 16 | 85 | 1 | 141 | 7500 |
R22 (볼 베어링) | 0.8646 | 22 | 80 | 2 | 283 | 5000 |
R22 (슬리브 베어링) | 0.8646 | 22 | 80 | 2 | 283 | 5000 |