과제

이점
- 낮은 관성 및 최대 전력 용량으로 인한 높은 동적 반응
- 강력한 자석을 사용하는 코어리스 모터 기술로 그룹셋의 적은 무게와 전체적인 사이즈에 일조함
- 통합된 맞춤형 기어링 시스템으로 공간을 최적으로 사용 가능
- 고품질 정류로 인한 신뢰성
- 완전 금속성 튜브 덕분에 충격과 진동에 강함
Recommended Products
모델 | 모터 직경 (mm) | 모터 직경 (in) | 무부하 속도 (rpm) | 무부하 전류, 일반 (mA) | 출력 전원 (W) | 스톨 토크 (공칭 전압에서) (mNm) | 스톨 토크 (공칭 전압에서) (oz-in) | 연속 토크, 최대 (mNm) | 연속 토크, 최대 (oz-in) | 토크 상수 (mNm/A) | 토크 상수 (oz-in/A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12G88 Athlonix | 12 | 0.472 | 9900 | 16 | 2.7 | 6.8 | 0.96 | 3.5 | 0.5 | 8.6 | 1.22 |
12GS88 Athlonix | 12 | 0.472 | 9000 | 14 | 1.2 | 1.78 | 0.25 | 1.51 | 0.21 | 6.1 | 0.86 |
13N88 | 13 | 0.512 | 14150 | 25.6 | 2.6 | 8.2 | 1.16 | 3.3 | 0.47 | 15.9 | 2.25 |