로봇 응용 분야용 미니 모터

로봇 공학은 오늘날 가장 빨리 성장하는 기술 중 하나로 소비자, 산업 및 상업 응용 분야의 다양한 부분에서 혁신을 주도하고 있습니다. Portescap은 이러한 로봇 응용 분야의 성능, 효율성 및 정밀성에 대한 개선을 계속해서 주도하는 동시에 모션 시스템의 전체 차지 공간을 줄여나가고 있습니다. Portescap은 혁신을 통해 현재 및 미래의 로봇 지원에 조력하고 있습니다.
Portescap의 모터 솔루션은 정밀성 및 정확성 손상 없이 소형 패키지로 고객이 요구하는 높은 속도를 제공합니다. 정밀 제어 및 피드백용 인코더 및 모터 속도를 조정하고 토크 출력을 증가할 수 있는 기어헤드 등의 추가 액세서리를 통해 고객별 요구 사항에 맞게 모터 솔루션을 미세 조정할 수 있습니다.
Portescap의 초소형 브러시 DC, 무브러시 DC, 스테퍼 모터는 협동로봇(협동 로봇) 그리퍼, 서비스 로봇, 보철, 외골격 및 재활 장치에서 외과 수술 로봇과 같은 생명에 필수적인 툴에 이르는 가장 까다로운 로봇 응용 분야에서 찾아볼 수 있습니다. 고객이 특정 토크 및 속도를 요구하든, 둘의 정밀한 균형을 요구하든 간에 Portescap의 모터는 고객의 가장 까다로운 요구 사항에 최적화되어 있습니다. 또한 Portescap은 열 관리용 온도 탐침, 특수 물질, 커넥터, 다양한 코일 임피던스, 샤프트 길이 및 다양한 기계 통합 옵션을 포함한 완전하고 강력한 솔루션을 최적화할 수 있는 다양한 최적화 옵션을 제공합니다.
일반 모터 요구 사항
- 생산량은 높이고 차지 공간은 줄여주는 소형 경량 모터
- 낮은 전력 소비, 높은 효율성
- 최대 전력 밀도
- 모든 환경 조건에 적합한 튼튼한 설계
- 사이클 시간을 줄여주는 낮은 관성 및 높은 속도