과제

완전히 밀폐된 DC 코어리스 모터는 태양 전지판 청소 로봇에 전원을 공급하기 위한 완벽한 솔루션입니다. 이러한 모터는 무게가 가볍고 에너지 효율적이며 오래 지속되고(전체 소유 비용 절감) 유지관리가 필요하지 않습니다. 무게가 가벼워 기계를 쉽게 다룰 수 있고, 레일에 가해지는 변형을 줄이며, 태양 전지판에 대한 부주의한 실수로 비용이 많이 드는 것을 방지하여 청소 응용 프로그램 실행 중에 더 오랜 시간 작업할 수 있습니다.
Portescap은 SPCR에 최적으로 적합한 가격 대비 성능의 여러 DC 코어리스 모터 및 기어 헤드를 제공합니다. 25GST, 30GT, 35GLT 브러시 DC 모터는 E9 인코더와 함께 R32 및 R40 GH와 쌍을 이루며, 정확한 위치 지정과 함께 주어진 입력 전압에서 높은 토크 출력을 제공합니다. SPCR은 이러한 솔루션을 통해 중단시간 필요 없이 전지판을 효율적으로 청소할 수 있습니다. 높은 효율성으로, 특히 건조하고 높은 온도에서 모터 온도를 낮게 유지하며 특수 카본 브러시 정류 및 전자장치부 부식 감소 코일을 통해 작업 수명을 연장할 수 있습니다.
이점
- 소형 패키지 크기에 담긴 높은 토크
- 토크 포인트에서 더 빠른 속도로 더 빠른 청소 가능
- 카본 브러시 정류로 신뢰성 향상(낮은 유지보수) 및 수명 연장
- 휠 및 브러시 축 모두를 지원하는 다양하고 광범위한 속도와 토크
설계 시간을 줄일 수 있습니다. 온라인에서 모터를 선택해보세요
브러시 DC
모델 | 모터 직경 (mm) | 모터 직경 (in) | 무부하 속도 (rpm) | 무부하 전류, 일반 (mA) | 출력 전원 (W) | 스톨 토크 (공칭 전압에서) (mNm) | 스톨 토크 (공칭 전압에서) (oz-in) | 연속 토크, 최대 (mNm) | 연속 토크, 최대 (oz-in) | 토크 상수 (mNm/A) | 토크 상수 (oz-in/A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25GT2R82 | 25 | 0.984 | 10000 | 140 | 37 | 315 | 44.61 | 47 | 6.67 | 41.1 | 5.82 |
25GST2R82 | 25 | 0.984 | 11450 | 110 | 26 | 206 | 29.17 | 33 | 4.67 | 42 | 5.95 |
30GT2R82 | 30 | 1.181 | 8600 | 180 | 82 | 847 | 119.95 | 92 | 13.03 | 38.7 | 5.48 |
35GLT2R82 | 35 | 1.378 | 7490 | 120 | 150 | 1487 | 210.58 | 160 | 22.66 | 157 | 22.23 |
권장하는 기어 헤드
모델 | 모터 직경 (in) | 모터 직경 (mm) | 효율성 | 정적 토크, 최대 (Nm) | 정적 토크, 최대 (oz-in) | 권장 입력 속도, 최대 (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|
R32 (볼 베어링) | 1.2576 | 32 | 80 | 20 | 2832 | 6000 |