과제

배터리 구동식 공구는 모터 구동식 공구와는 상당히 다른 작동 프로파일을 지닙니다. 처음 볼트를 끼울 때 저항이 거의 느껴지지 않는데, 이는 조임 사이클의 가장 긴 부분을 나타냅니다. 이 단계가 진행되는 동안 모터는 더 빠른 자유 속도로 작동하므로 시간을 단축하고 생산성을 증대할 수 있습니다.
게다가 공구로 강력한 조임 작업을 수행할 때는 잠시 동안 토크의 필요성이 대폭 증가됩니다. 더 높은 피크 토크를 제공하는 모터는 과열되지 않고도 거친 작업을 수행할 수 있습니다.
Portescap은 출력과 효율성을 최대화하면서 사용자 경험을 향상하는 첨단 모션 솔루션을 제공합니다. 스위스에서 설계되었으며 독점 기술 U 코일 기술이 적용된 Portescap의 새로운 Ultra EC™ 브러시리스 무슬롯 모터를 소개하게 되어 기쁩니다. 이 혁신적인 새 디자인은 까다로운 응용분야에 맞게 소형 패키지에서 속도와 토크를 최적화합니다.
이점
- 작고 가벼운 공구를 위한 높은 토크 밀도를 제공하는 Ultra EC
- 배터리 수명과 듀티 사이클을 증가시키는 높은 효율
- 사이클 시간을 단축하는 빠른 속도
- 긴 수명과 안정적인 동력을 제공하는 BLDC 무슬롯 기술
설계 시간을 줄일 수 있습니다. 온라인에서 모터를 선택해보세요
권장하는 무브러시 무슬롯
모델 | 모터 직경 (mm) | 모터 직경 (in) | 무부하 속도 (rpm) | 무부하 전류, 일반 (mA) | 연속 기계 출력, 최대(@25°C) (W) | 연속 토크, 최대 (mNm) | 연속 토크, 최대 (oz-in) | 토크 상수 (mNm/A) | 토크 상수 (oz-in/A) | 모터 속도, 최대 (rpm) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22ECT60 Ultra EC | 22 | 0.866 | 20370 | 370 | 86 | 66.9 | 9.47 | 25.97 | 3.68 | 20000 | |
22ECT82 Ultra EC | 22 | 0.866 | 18550 | 435 | 104 | 98.8 | 13.99 | 30.79 | 4.36 | 20000 | |
30ECT64 Ultra EC | 30 | 1.181 | 28550 | 575 | 187 | 137 | 19.4 | 20.48 | 2.9 | 30000 | |
30ECT90 Ultra EC | 30 | 1.181 | 22100 | 1050 | 244 | 225 | 31.86 | 21.11 | 2.99 | 25000 | |
35ECS80 Ultra EC | 35 | 1.378 | 31100 | 700 | 330 | 193.4 | 27.39 | 14.98 | 2.12 | 40000 | |
35ECS60 Ultra EC | 35 | 1.378 | 39300 | 1000 | 262 | 120.6 | 17.08 | 11.83 | 1.68 | 40000 |
브러시 DC
모델 | 모터 직경 (mm) | 모터 직경 (in) | 무부하 속도 (rpm) | 무부하 전류, 일반 (mA) | 출력 전원 (W) | 스톨 토크 (공칭 전압에서) (mNm) | 스톨 토크 (공칭 전압에서) (oz-in) | 연속 토크, 최대 (mNm) | 연속 토크, 최대 (oz-in) | 토크 상수 (mNm/A) | 토크 상수 (oz-in/A) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30GT2R82 | 30 | 1.181 | 8600 | 180 | 82 | 847 | 119.95 | 92 | 13.03 | 38.7 | 5.48 | |
35NT2R32 | 35 | 1.378 | 5020 | 180 | 35 | 151 | 21.38 | 56 | 7.93 | 51.6 | 7.31 | |
35NT2R82 | 35 | 1.378 | 6935 | 141 | 107 | 828 | 117.25 | 114 | 16.14 | 99 | 14.02 |
권장하는 스테퍼 선형
모델 | 모터 직경 (mm) | 모터 직경 (in) | 홀딩력, 최소 @ 정격 전류 @ 0.001" (0.0254 mm) / 스텝 (N) | 홀딩력, 최소(전원 공급 없음) @ 정격 전류 @ 0.001" (0.0254 mm) / 스텝 (oz) | 홀딩력, 최소(전원 공급 없음) @ 0.001" (0.0254 mm) / 스텝 (N) | 홀딩력, 최소(전원 공급 없음) @ 0.001" (0.0254 mm) / 스텝 (oz) | 스트로크 길이, 일반 (in) | 스트로크 길이, 일반 (mm) | 선형 이동 정확성 | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35DBM-K | 35.94 | 1.415 | 112 | 403 | 40 | 144 | 0.67 | 17 | ± 1 스텝 | |
35DBM-L | 35.94 | 1.415 | 112 | 403 | 40 | 144 | 2.5 | 63.5 | ± 1 스텝 |
권장하는 기어 헤드
모델 | 모터 직경 (in) | 모터 직경 (mm) | 효율성 | 정적 토크, 최대 (Nm) | 정적 토크, 최대 (oz-in) | 권장 입력 속도, 최대 (rpm) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R32HT (볼 베어링) | 1.2576 | 32 | 80 | 12 | 2.69 | 8000 | |
R22HT (볼 베어링) | 0.8646 | 22 | 82 | 4.2 | 595 | 12000 | |
R32 (볼 베어링) | 1.2576 | 32 | 80 | 20 | 2832 | 6000 | |
R40 (볼 베어링) | 1.572 | 40 | 85 | 40 | 5700 | 6000 |