과제

가지치기는 포도 재배 및 원예 산업에서 가장 손이 많이 가고 시간이 많이 소요되는 작업입니다. 생산성과 피로가 중요한 상황에서 효율적인 전동 핸드 툴스로 시간을 절감하고 처리성능을 높일 수 있습니다. 가볍고 강력한 모터 구동식 전정 가위는 포도 재배, 과수원, 가지치기, 수목 재배 및 산림 가지치기 작업, 공원 지대, 지역 의회 유지관리 등 다양한 상황에서, 수동 가지치기 공구에 비해 피로는 물론 반복 동작에 따른 상해를 줄이는 데 도움이 됩니다. 모터 구동식 전정 가위로 속도와 절단력을 높이며 사용자가 하루의 일과를 마칠 때까지 작업을 할 수 있도록 사용자 손 온도를 유지할 수 있습니다. Ultra EC 무브러시 모터 제품군을 통해 공구를 더 작고 가볍게 유지하면서 작업에 필요한 높은 토크 밀도를 얻을 수 있습니다.
이점
- 작고 가벼운 공구를 위한 높은 토크 밀도를 제공하는 Ultra EC 모터
- 배터리 수명과 듀티 사이클을 증가시키는 높은 효율
- 사이클 시간을 줄여주는 높은 속도
- 긴 수명과 안정적인 작동을 제공하는 BLDC 무슬롯 기술
- 충격과 진동에 견딜 수 있는 견고한 모터
권장하는 무브러시 무슬롯
모델 | 모터 직경 (mm) | 모터 직경 (in) | 무부하 속도 (rpm) | 무부하 전류, 일반 (mA) | 연속 기계 출력, 최대(@25°C) (W) | 연속 토크, 최대 (mNm) | 연속 토크, 최대 (oz-in) | 토크 상수 (mNm/A) | 토크 상수 (oz-in/A) | 모터 속도, 최대 (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22ECP45 Ultra EC | 22 | 0.866 | 15700 | 60 | 80 | 29.4 | 4.16 | 26.97 | 3.82 | 47000 |
22ECP60 Ultra EC | 22 | 0.866 | 8050 | 40 | 120 | 50.5 | 7.15 | 28.27 | 4 | 38000 |
22ECT35 Ultra EC | 22 | 0.866 | 12400 | 100 | 34 | 20 | 2.83 | 27.31 | 3.87 | 20000 |
22ECT48 Ultra EC | 22 | 0.866 | 11950 | 155 | 54 | 41.6 | 5.89 | 28.08 | 3.98 | 20000 |
22ECT60 Ultra EC | 22 | 0.866 | 20370 | 370 | 86 | 66.9 | 9.47 | 25.97 | 3.68 | 20000 |
22ECT82 Ultra EC | 22 | 0.866 | 18550 | 435 | 104 | 98.8 | 13.99 | 30.79 | 4.36 | 20000 |
권장하는 엔코더
모델 | 인코더 유형 | 이용 가능한 선 수 (LPR) |
---|---|---|
M Sense B | 자석 (RS422 라인 드라이버 포함) | 1024, 512, 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1 |