과제

가지치기는 포도 재배 및 원예 산업에서 가장 손이 많이 가고 시간이 많이 소요되는 작업입니다. 생산성과 피로가 중요한 상황에서 효율적인 전동 핸드 툴스로 시간을 절감하고 처리성능을 높일 수 있습니다. 가볍고 강력한 모터 구동식 전정 가위는 포도 재배, 과수원, 가지치기, 수목 재배 및 산림 가지치기 작업, 공원 지대, 지역 의회 유지관리 등 다양한 상황에서, 수동 가지치기 공구에 비해 피로는 물론 반복 동작에 따른 상해를 줄이는 데 도움이 됩니다. 모터 구동식 전정 가위로 속도와 절단력을 높이며 사용자가 하루의 일과를 마칠 때까지 작업을 할 수 있도록 사용자 손 온도를 유지할 수 있습니다. Ultra EC 무브러시 모터 제품군을 통해 공구를 더 작고 가볍게 유지하면서 작업에 필요한 높은 토크 밀도를 얻을 수 있습니다.
이점
- 작고 가벼운 공구를 위한 높은 토크 밀도를 제공하는 Ultra EC 모터
- 배터리 수명과 듀티 사이클을 증가시키는 높은 효율
- 사이클 시간을 줄여주는 높은 속도
- 긴 수명과 안정적인 작동을 제공하는 BLDC 무슬롯 기술
- 충격과 진동에 견딜 수 있는 견고한 모터
설계 시간을 줄일 수 있습니다. 온라인에서 모터를 선택해보세요
권장하는 무브러시 무슬롯
모델 | 모터 직경 (mm) | 모터 직경 (in) | 무부하 속도 (rpm) | 무부하 전류, 일반 (mA) | 연속 기계 출력, 최대(@25°C) (W) | 연속 토크, 최대 (mNm) | 연속 토크, 최대 (oz-in) | 토크 상수 (mNm/A) | 토크 상수 (oz-in/A) | 모터 속도, 최대 (rpm) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22ECP45 Ultra EC | 22 | 0.866 | 15700 | 60 | 80 | 29.4 | 4.16 | 14.61 | 2.07 | 47000 | |
22ECP60 Ultra EC | 22 | 0.866 | 8050 | 40 | 120 | 50.5 | 7.15 | 28.27 | 4 | 38000 | |
30ECT64 Ultra EC | 30 | 1.181 | 28550 | 575 | 187 | 137 | 19.4 | 20.48 | 2.9 | 30000 | |
30ECT90 Ultra EC | 30 | 1.181 | 22100 | 1050 | 244 | 225 | 31.86 | 21.11 | 2.99 | 25000 |
브러시 DC
모델 | 모터 직경 (mm) | 모터 직경 (in) | 무부하 속도 (rpm) | 무부하 전류, 일반 (mA) | 출력 전원 (W) | 스톨 토크 (공칭 전압에서) (mNm) | 스톨 토크 (공칭 전압에서) (oz-in) | 연속 토크, 최대 (mNm) | 연속 토크, 최대 (oz-in) | 토크 상수 (mNm/A) | 토크 상수 (oz-in/A) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25GT2R82 | 25 | 0.984 | 10000 | 140 | 37 | 315 | 44.61 | 47 | 6.67 | 41.1 | 5.82 | |
30GT2R82 | 30 | 1.181 | 8600 | 180 | 82 | 847 | 119.95 | 92 | 13.03 | 38.7 | 5.48 | |
35NT2R32 | 35 | 1.378 | 5020 | 180 | 35 | 151 | 21.38 | 56 | 7.93 | 51.6 | 7.31 | |
35NT2R82 | 35 | 1.378 | 6935 | 141 | 107 | 828 | 117.25 | 114 | 16.14 | 99 | 14.02 |
권장하는 기어 헤드
모델 | 모터 직경 (in) | 모터 직경 (mm) | 효율성 | 정적 토크, 최대 (Nm) | 정적 토크, 최대 (oz-in) | 권장 입력 속도, 최대 (rpm) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R32HT (볼 베어링) | 1.2576 | 32 | 80 | 12 | 2.69 | 8000 | |
R22HT (볼 베어링) | 0.8646 | 22 | 82 | 4.2 | 595 | 12000 | |
R32 (볼 베어링) | 1.2576 | 32 | 80 | 20 | 2832 | 6000 | |
R40 (볼 베어링) | 1.572 | 40 | 85 | 40 | 5700 | 6000 |