과제

As ferramentas de mão motorizadas para craniotomia são brocas de alta velocidade utilizadas em cirurgias neurológicas (crânio). Esses procedimentos altamente complexos exigem graus muito elevados de precisão e estabilidade. Até mesmo pequenas vibrações ou solavancos podem afetar o resultado das cirurgias. Estas peças de mão de acoplamento rápido exigem motores perfeitamente balanceados e com baixa vibração para um trabalho sem fadiga em diversos tipos de operações neurológicas.
As soluções de movimento cirúrgico da Portescap são compactas e oferecem o máximo de torque e potência disponíveis no menor volume, enquanto permitem a otimização para altas velocidades acima de 90.000 rpm. Além disso, esses minimotores DC sem escova e com ranhuras são passíveis de esterilização e projetados para resistir a mais de 3.000 ciclos de autoclave para oferecer alta durabilidade e baixo custo total de propriedade. Com menor aumento de temperatura e baixo ruído/vibração, esses motores passíveis de autoclave de alta velocidade são capazes de responder a cargas repentinas com mudança mínima de velocidade (sem solavancos). Os motores cirúrgicos da Portescap também podem ser combinados com os nossos controladores para um desempenho ideal.
이점
- 매우 빠른 속도에 도달 가능
- 더 빠른 속도에서 최적화된 토크 제공
- 수술 의사의 보다 좋은 사용감을 위한 경량 및 저진동으로 피로 감소
- 낮은 소유 비용/높은 장비 수명/낮은 서비스 비용
- 3,000회 이상의 고온고압 처리 주기 및 염수 노출을 견디도록 설계된 제품
- 소형 핸드 툴 설계와 증가된 인체공학적 기능을 위한 고효율
설계 시간을 줄일 수 있습니다. 온라인에서 모터를 선택해보세요
권장하는 무브러시 슬롯형
모델 | 모터 직경 (mm) | 모터 직경 (in) | 무부하 전류, 일반 (mA) | 무부하 속도 (rpm) | 연속 스톨 토크 (mNm) | 연속 스톨 토크 (oz-in) | 연속 스톨 전류 (A) | 최대 토크 (mNm) | 최대 토크 (oz-in) | 토크 상수 (mNm/A) | 토크 상수 (oz-in/A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
척추 드릴 (B0512N1029) | 12.7 | 0.5 | 120 | 97400 | 9.5 | 1.34 | 2.02 | 176.1 | 24.9 | 4.92 | 0.7 |