과제

오늘날의 정형 외과 리머는 수술 내내 일정한 성능을 지원하여 필요 시 안정적인 전력을 공급하기 위한 긴 수명에 대한 필요성 및 전력/토크 요구 사항의 측면에서 매우 까다롭습니다. 고전력 수술용 리머의 요구 사항은 Portescap의 수술용 모터 솔루션 제품군에 매우 적합합니다. 이러한 슬롯형 브러시리스 DC 모터는 매우 높은 피크의 토크를 제공하는 자석 코일 설계를 채택하여 수술 의사가 사용 가능한 최소형 모터로 가장 강한 뼈에 구멍을 뚫을 수 있습니다. Portescap의 슬롯형 브러시리스 미니 모터는 현장의 최종 고객에게 긴 수명과 낮은 총 소유 비용을 제공하기 위해 살균 가능하고 3,000회 이상의 고온고압 처리 주기를 견디도록 설계되었으며 이를 통해 장치 배터리 수명을 최대화하는 높은 효율성과 수술실 내에서 최고의 신뢰성을 확보합니다.
이점
- 수술 의사의 제어와 장치 출력 증가를 위한 높은 토크
- 낮은 소유 비용/높은 장비 수명/낮은 서비스 비용(3,000회 이상의 고온고압 처리 주기를 견디도록 설계된 제품)
- 수술 의사의 사용감을 개선하고 피로를 줄이기 위한 경량 및 저진동 설계
- 소형 핸드 툴스 설계와 향상된 인체공학적 기능/배터리 수명을 위한 고효율 성능
설계 시간을 줄일 수 있습니다. 온라인에서 모터를 선택해보세요
권장하는 무브러시 슬롯형
모델 | 모터 직경 (mm) | 모터 직경 (in) | 무부하 전류, 일반 (mA) | 무부하 속도 (rpm) | 연속 스톨 토크 (mNm) | 연속 스톨 토크 (oz-in) | 연속 스톨 전류 (A) | 최대 토크 (mNm) | 최대 토크 (oz-in) | 토크 상수 (mNm/A) | 토크 상수 (oz-in/A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Small Bone Gearmotor (B0912N4023) | 22.15 | 0.872 | 1300 | 1104 | 833 | 118 | 14.48 | 16007 | 2266 | 67.69 | 9.59 |
Small Bone Gearmotor (B0912N4024) | 22.15 | 0.872 | 1250 | 12851 | 88.8 | 12.6 | 14.52 | 1534.5 | 217.3 | 6.42 | 0.91 |
Small Bone Motor (B0912N1016) | 22.15 | 0.872 | 1053 | 38633 | 29.4 | 4.16 | 14.48 | 564.6 | 80 | 2.37 | 0.34 |
Large Bone Orthopedic Motor (B1112N4004) | 27.94 | 1.1 | 1090 | 938 | 937.1 | 132.7 | 9.21 | 14231 | 2015 | 118.7 | 16.81 |
Cannulated Large Bone Orthopedic Motor (B1210N1021) | 31.5 | 1.24 | 1267 | 16800 | 83.1 | 11.77 | 16.1 | 1365.4 | 193.4 | 5.41 | 0.77 |
Cannulated Large Bone Orthopedic Motor (B1210N1023) | 31.5 | 1.24 | 760 | 15700 | 95.9 | 13.58 | 11.19 | 1660.8 | 235.2 | 8.88 | 1.26 |