과제

의사 및 환자들은 영양소 및 의약품의 안전하고 정확한 투여를 위해 펌프를 사용합니다. 모터 구동식 펌프는 시간당 수 밀리미터에서 수 리터까지의 액체 흐름을 지속적으로 전달하는 능력과 함께 반복적이고 정밀한 전달도 제공합니다.
Portescap의 고효율 및 높은 토크 밀도 모터 솔루션은 크기를 줄이는 데 도움이 되고 이동성이 높은 임상 펌프를 위해 백업 배터리 수명을 향상합니다. 고품질 구성부품 및 최적화된 설계로 펌프의 유효 수명을 높여 간병 비용을 낮춥니다. 그리고 Portescap의 정교한 초소형 인코더를 통해 액체를 정확하고 반복적으로 공급할 수 있습니다. 고강도 맞춤형 기어링으로 하루 동안 또는 취침 중에 환자가 편안하도록 소음 수준을 줄입니다.
이점
- 액체 전달 정확도를 개선하는 정교한 인코더
- 귀금속 정류 덕분에 평균 간병 비용을 절감하는 수명 연장
- 보다 작은 펌프 설계를 위한 전력 밀도 향상
- 조용한 기기 작동을 위한 저소음
- 고효율 모터로 백업 배터리 수명 연장
권장하는 무브러시 무슬롯
모델 | 모터 직경 (mm) | 모터 직경 (in) | 무부하 속도 (rpm) | 무부하 전류, 일반 (mA) | 연속 기계 출력, 최대(@25°C) (W) | 연속 토크, 최대 (mNm) | 연속 토크, 최대 (oz-in) | 토크 상수 (mNm/A) | 토크 상수 (oz-in/A) | 모터 속도, 최대 (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16ECP36 Ultra EC | 16 | 0.63 | 31550 | 160 | 27.5 | 7.5 | 1.06 | 26.9 | 3.81 | 63000 |
브러시 DC
모델 | 모터 직경 (mm) | 모터 직경 (in) | 무부하 속도 (rpm) | 무부하 전류, 일반 (mA) | 출력 전원 (W) | 스톨 토크 (공칭 전압에서) (mNm) | 스톨 토크 (공칭 전압에서) (oz-in) | 연속 토크, 최대 (mNm) | 연속 토크, 최대 (oz-in) | 토크 상수 (mNm/A) | 토크 상수 (oz-in/A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16DCP Athlonix - 귀금속 | 16 | 0.63 | 9684 | 19.4 | 1.4 | 4.06 | 0.57 | 2.64 | 0.37 | 27.94 | 3.96 |
16DCT Athlonix - 그라파이트 | 16 | 0.63 | 10427 | 150.3 | 4 | 16.49 | 2.34 | 5.06 | 0.72 | 54.26 | 7.68 |
16DCT Athlonix - 귀금속 | 16 | 0.63 | 10079 | 28.6 | 4.3 | 17.14 | 2.43 | 5.45 | 0.77 | 54.26 | 7.68 |
16DCT Athlonix - 귀금속 | 16 | 0.63 | 10079 | 28.6 | 4.3 | 17.14 | 2.43 | 5.45 | 0.77 | 54.26 | 7.68 |
16N78 Athlonix | 16 | 0.63 | 9270 | 90 | 5.4 | 13.6 | 1.93 | 6.9 | 0.98 | 27.7 | 3.92 |
17DCT Athlonix - 귀금속 | 17 | 0.669 | 9800 | 24.7 | 4.8 | 16.43 | 2.33 | 6.15 | 0.87 | 55.88 | 7.91 |
22DCT Athlonix - 그라파이트 | 22 | 0.866 | 8538 | 87.3 | 9 | 75.73 | 10.72 | 12.75 | 1.81 | 70.27 | 9.95 |
22DCT Athlonix - 귀금속 | 22 | 0.866 | 8569 | 42.7 | 9.6 | 79.56 | 11.27 | 13.29 | 1.88 | 70.27 | 9.95 |
22N78 Athlonix | 22 | 0.866 | 9075 | 28 | 13 | 66 | 9.35 | 15.7 | 2.22 | 72 | 10.2 |
24DCT Athlonix - 귀금속 | 24 | 0.945 | 7837 | 44.1 | 9.4 | 71.55 | 10.13 | 14.96 | 2.12 | 59.86 | 8.48 |
권장하는 스테퍼 선형
모델 | 모터 직경 (mm) | 모터 직경 (in) | 홀딩력, 최소 @ 정격 전류 @ 0.001" (0.0254 mm) / 스텝 (N) | 홀딩력, 최소(전원 공급 없음) @ 정격 전류 @ 0.001" (0.0254 mm) / 스텝 (oz) | 홀딩력, 최소(전원 공급 없음) @ 0.001" (0.0254 mm) / 스텝 (N) | 홀딩력, 최소(전원 공급 없음) @ 0.001" (0.0254 mm) / 스텝 (oz) | 스트로크 길이, 일반 (in) | 스트로크 길이, 일반 (mm) | 선형 이동 정확성 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35DBM-K | 35.94 | 1.415 | 112 | 403 | 40 | 144 | 0.67 | 17 | ± 1 스텝 |
35DBM-L | 35.94 | 1.415 | 112 | 403 | 40 | 144 | 2.5 | 63.5 | ± 1 스텝 |
권장하는 기어 헤드
모델 | 모터 직경 (in) | 모터 직경 (mm) | 효율성 | 정적 토크, 최대 (Nm) | 정적 토크, 최대 (oz-in) | 권장 입력 속도, 최대 (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|
B16 (볼 베어링) | 0.6288 | 16 | 81 | 0.3 | 42 | 8000 |
B16 (슬리브 베어링) | 0.6288 | 16 | 81 | 0.3 | 42 | 8000 |
R16 (볼 베어링) | 0.6288 | 16 | 85 | 1 | 141 | 7500 |
R16 (슬리브 베어링) | 0.6288 | 16 | 85 | 1 | 141 | 7500 |
R22 (볼 베어링) | 0.8646 | 22 | 80 | 2 | 283 | 5000 |
R22 (슬리브 베어링) | 0.8646 | 22 | 80 | 2 | 283 | 5000 |
K24 (볼 베어링) | 0.9432 | 24 | 85 | 0.7 | 100 | 5000 |
K24 (슬리브 베어링) | 0.9432 | 24 | 85 | 0.7 | 100 | 5000 |