과제

점점 더 많은 환자들이 보다 빠르고 안정적으로 인슐린을 전달하기 위해 소형 경량의 패키지 맞춤형인 인슐린 펌프 전달 시스템으로 전환하고 있습니다. Portescap의 콤팩트하고 효율적인 모터와 맞춤형 기어링은 표준 상용 배터리에서 오래 작동할 수 있는 초소형 모션 솔루션을 제공합니다. 정교한 초소형 인코더는 많은 양의 인슐린 전달 도중의 인슐린의 전달 정확도를 마이크로 단위까지 높였습니다.
이점
- 오랜 배터리 작동 수명을 위한 고효율 솔루션
- 액체 공급의 정확성을 위한 정교한 인코더
- 안정성 증가를 위한 귀금속 정류
- 기기 수명 연장을 위한 내구성 있는 기기 설계
- 높은 수준의 모션 통합
- 저소음 솔루션
설계 시간을 줄일 수 있습니다. 온라인에서 모터를 선택해보세요
브러시 DC
모델 | 모터 직경 (mm) | 모터 직경 (in) | 무부하 속도 (rpm) | 무부하 전류, 일반 (mA) | 출력 전원 (W) | 스톨 토크 (공칭 전압에서) (mNm) | 스톨 토크 (공칭 전압에서) (oz-in) | 연속 토크, 최대 (mNm) | 연속 토크, 최대 (oz-in) | 토크 상수 (mNm/A) | 토크 상수 (oz-in/A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08GS61 | 8 | 0.315 | 11000 | 6 | 0.5 | 0.64 | 0.09 | 0.66 | 0.09 | 5.1 | 0.72 |
10NS61 Athlonix | 10 | 0.394 | 10700 | 11 | 0.7 | 0.76 | 0.11 | 0.9 | 0.13 | 7.7 | 1.09 |
권장하는 기어 헤드
모델 | 모터 직경 (in) | 모터 직경 (mm) | 효율성 | 정적 토크, 최대 (Nm) | 정적 토크, 최대 (oz-in) | 권장 입력 속도, 최대 (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|
R10 (슬리브 베어링) | 0.393 | 10 | 90 | 0.15 | 21 | 10000 |
R13 (볼 베어링) | 0.5109 | 13 | 85 | 0.5 | 71 | 7500 |
R13 (슬리브 베어링) | 0.5109 | 13 | 85 | 0.5 | 71 | 7500 |