기계적 순환보조장치용 모션 솔루션

과제

심장은 순환계의 중심이며, 전신에 걸쳐 혈액을 펌핑합니다. 급성 또는 진행성 심부전은 심장의 펌핑을 일시적으로 정지시킬 수 있으며, 이는 다시 시작하면 심장의 정상 흐름 재개 능력에 영향을 미칠 수 있습니다. 다른 요인도 심장으로부터의 혈류 감소를 초래할 수 있으며, 그러한 경우 보조가 필요합니다. 핵심적인 형태의 보조는 기계적 순환보조장치입니다. 이 장치는 심장이 기능을 더 잘 발휘하도록 돕고 단기간 또는 환자의 생애 기간에 걸쳐 적절한 혈류를 회복시켜줍니다.

심장보조장치라고도 하는 단기적 심실보조장치는 약화된 심실을 통해 혈액을 펌핑할 때 심장을 보조하는 정교한 기계식 펌프입니다. 일시적 보조장치는 몇 시간에 걸친 위험도가 높은 시술을 위해, 수술 후 회복을 위해, 며칠 또는 몇 주가 걸리는 이식이나 기타 요법을 위한 다리 역할로 사용됩니다. 이들 장치는 체내(intracorporeal)용일 수 있으며, 이 경우 모션 구동 유닛은 신체 내부에 있고, 체외(extracorporeal)용일 수도 있으며, 이 경우 모션 구동 유닛은 신체 외부에 있게 됩니다. 두 가지 유형의 장치 모두 심장의 동방결절 리듬을 적절히 따르기 위해 최대의 응답성을 가진 고정밀 브러시리스 DC 모터를 필요로 합니다. 또한 모터는 높은 효율을 제공하므로 작동 중 손실이 제한되고 장치의 온도 상승이 최소화됩니다.

이점

  • 구체적 요구 사항에 적합한 모터 맞춤 제작을 위한 엔지니어링 전문 지식
  • 작동 중 손실 감소 및 온도 상승 감소를 위한 높은 효율
  • 높은 품질과 신뢰성으로 환자의 합병증을 방지
  • 저소음과 저진동으로 조용한 작동
  • 검증을 거친 코일 제조 및 조립 공정
  • 무슬롯 설계로 심장 리듬을 시뮬레이션할 수 있는 최대의 응답성 제공
  • Ultra EC BLDC 모터로 높은 출력 밀도와 속도 범위 기능을 제공

사용자 정의 옵션

  • 구성품 부착을 최적화하기 위한 샤프트 설계 옵션
  • 정확한 기기 토크 및 속도 요구를 충족하는 전기 자석 코일 사용자 정의
  • 생체에 거부 반응을 일으키지 않는 소재 선택
  • 인코더 기술을 통해 얻을 수 있는 피드백
MotionCompass 로고

설계 시간을 줄일 수 있습니다. 온라인에서 모터를 선택해보세요