과제

발 케어 장비의 핸드피스는 절차 및 사용된 절단기 종류에 따라 높은 토크와 결합된 넓은 속도 범위에서 이용됩니다. 시스템 전원은 모터 뿐만 아니라 핸드피스로 통합된 추가적인 분무 혹은 공기 흡입 기능에도 필요하기 때문에 사용할 수 있는 전원이 종종 제한됩니다. 이와 더불어 작업자의 안전과 편안함을 위해 핸드피스의 표면 온도는 특정 온도 이하이어야 합니다. 이를 위해서는 작동점에 관계 없이 최소한의 열이 발생하는 효과적인 모터가 필요합니다.
다양한 요소를 관리하는 것은 힘들 수 있으나 Portescap이 도움을 줄 수 있습니다.
Portescap은 Ultra EC 무브러시 DC 모터 제품군 내에서 발 질환 치료 응용 분야를 위한 강력한 소형 모션 솔루션을 제공할 수 있습니다. 36mm 혹은 52mm의 길이에서 사용할 수 있는 직경 16mm 2극 BLDC 모터가 가장 적합합니다. 설계자는 이 모터의 뛰어난 U자형 코일로 유용한 토크의 생성을 극대화하여 토크 성능이 뛰어난 더욱 효과적인 모터를 만들 수 있습니다. 직경 16mm 2극 BLDC 모터는 고속 버전인 16ECS 뿐만 아니라 가성비 버전인 16ECP에서도 사용할 수 있습니다.
이점
- 최고의 전력 밀도를 제공하는 독점 코일
- 작은 크기&가벼운 무게를 이용한 인체공학적 핸드피스 디자인
- 고효율의 발열 감소(손실)
- 최소한의 진동 및 소음 감소를 위한 안정된 회전자
- 효율적인 비용의 솔루션을 제공하는 2극 디자인
설계 시간을 줄일 수 있습니다. 온라인에서 모터를 선택해보세요
권장하는 무브러시 무슬롯
모델 | 모터 직경 (mm) | 모터 직경 (in) | 무부하 속도 (rpm) | 무부하 전류, 일반 (mA) | 연속 기계 출력, 최대(@25°C) (W) | 연속 토크, 최대 (mNm) | 연속 토크, 최대 (oz-in) | 토크 상수 (mNm/A) | 토크 상수 (oz-in/A) | 모터 속도, 최대 (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16ECP36 Ultra EC | 16 | 0.63 | 31550 | 160 | 27.5 | 7.5 | 1.06 | 26.9 | 3.81 | 63000 |
16ECP52 Ultra EC | 16 | 0.63 | 27800 | 134 | 37 | 16.1 | 2.28 | 36 | 5.1 | 40000 |
16ECS36 Ultra EC | 16 | 0.63 | 47100 | 132 | 39.5 | 8.2 | 1.16 | 7.7 | 1.09 | 73000 |
16ECS52 Ultra EC | 16 | 0.63 | 66380 | 170 | 66 | 16.1 | 2.28 | 7.99 | 1.13 | 73000 |