과제

과제 분자생물학, 분석 화학은 물론 많은 의학 테스트에 사용되는 전자 피펫은 반복성 긴장 증후군의 발생 위험을 줄이면서 샘플 및 시약의 정확하고 반복적인 전달을 가능하게 합니다. Portescap의 효율적이고 콤팩트한 솔루션은 전자 피펫을 보다 인체 공학적으로 만들어주며 더 빠르게 분사하도록 하고 재충전이 필요하기 전의 작동 시간을 늘려줍니다. Portescap의 통합 선형 액추에이션 시스템은 신세대 핸드헬드 장치의 디자인을 단순화하고 가속화하면서, 뛰어난 작동력으로 다중 채널 솔루션에서 더 많은 양의 물질을 더 멀리까지 분사할 수 있도록 합니다.
이점
- 콤팩트한 통합 솔루션으로 인체 공학적 측면 향상
- 배터리 전원으로 더 오래 작동될 수 있는 고효율
- 액체 공급의 정확성을 위한 정교한 엔코더
- 통합된 선형 솔루션을 통해 신속한 시장 출시
- 귀금속 브러시 또는 브러시리스 기술로 안정성 보장
- 매우 동적인 솔루션으로 구동되어 처리 성능 증가
설계 시간을 줄일 수 있습니다. 온라인에서 모터를 선택해보세요
브러시 DC
모델 | 모터 직경 (mm) | 모터 직경 (in) | 무부하 속도 (rpm) | 무부하 전류, 일반 (mA) | 출력 전원 (W) | 스톨 토크 (공칭 전압에서) (mNm) | 스톨 토크 (공칭 전압에서) (oz-in) | 연속 토크, 최대 (mNm) | 연속 토크, 최대 (oz-in) | 토크 상수 (mNm/A) | 토크 상수 (oz-in/A) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08GS61 | 8 | 0.315 | 11000 | 6 | 0.5 | 0.64 | 0.09 | 0.66 | 0.09 | 5.1 | 0.72 | |
10NS61 Athlonix | 10 | 0.394 | 10700 | 11 | 0.7 | 0.76 | 0.11 | 0.9 | 0.13 | 7.7 | 1.09 | |
12G88 Athlonix | 12 | 0.472 | 9900 | 16 | 2.7 | 6.8 | 0.96 | 3.5 | 0.5 | 8.6 | 1.22 | |
12GS88 Athlonix | 12 | 0.472 | 9000 | 14 | 1.2 | 1.78 | 0.25 | 1.51 | 0.21 | 6.1 | 0.86 | |
16DCT Athlonix - 귀금속 | 16 | 0.63 | 10079 | 28.6 | 4.3 | 17.14 | 2.43 | 5.45 | 0.77 | 54.26 | 7.68 | |
16N78 Athlonix | 16 | 0.63 | 9270 | 90 | 5.4 | 13.6 | 1.93 | 6.9 | 0.98 | 27.7 | 3.92 |
권장하는 스테퍼 선형
모델 | 모터 직경 (mm) | 모터 직경 (in) | 홀딩력, 최소 @ 정격 전류 @ 0.001" (0.0254 mm) / 스텝 (N) | 홀딩력, 최소(전원 공급 없음) @ 정격 전류 @ 0.001" (0.0254 mm) / 스텝 (oz) | 홀딩력, 최소(전원 공급 없음) @ 0.001" (0.0254 mm) / 스텝 (N) | 홀딩력, 최소(전원 공급 없음) @ 0.001" (0.0254 mm) / 스텝 (oz) | 스트로크 길이, 일반 (in) | 스트로크 길이, 일반 (mm) | 선형 이동 정확성 | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20DBM-K | 20.5 | 0.807 | 35 | 126 | 13.9 | 50 | 0.79 | 20 | ± 1 스텝 | |
20DBM-L | 20.5 | 0.807 | 35 | 126 | 13.9 | 50 | 1.97 | 50 | ± 1 스텝 | |
26DBM-K | 26.16 | 1.03 | 35.6 | 128 | 34.2 | 123 | 0.52 | 13.2 | ± 1 스텝 | |
26DBM-L | 26.16 | 1.03 | 35.6 | 128 | 34.2 | 123 | 1.89 | 48 | ± 1 스텝 | |
35DBM-K | 35.94 | 1.415 | 112 | 403 | 40 | 144 | 0.67 | 17 | ± 1 스텝 | |
35DBM-L | 35.94 | 1.415 | 112 | 403 | 40 | 144 | 2.5 | 63.5 | ± 1 스텝 |