과제

이점
- 고출력 밀도 모터는 소형 및 모바일 장치의 설계 가능성을 향상
- 저소음 및 진동으로 환자의 편안함 향상
- 더 높은 정밀도와 개선된 결과를 위한 코깅 없는 회전
권장하는 무브러시 무슬롯
모델 | 모터 직경 (mm) | 모터 직경 (in) | 무부하 속도 (rpm) | 무부하 전류, 일반 (mA) | 연속 기계 출력, 최대(@25°C) (W) | 연속 토크, 최대 (mNm) | 연속 토크, 최대 (oz-in) | 토크 상수 (mNm/A) | 토크 상수 (oz-in/A) | 모터 속도, 최대 (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22ECP35 Ultra EC | 22 | 0.866 | 13200 | 30 | 56 | 14.3 | 2.03 | 17.4 | 2.46 | 50000 |
22ECP45 Ultra EC | 22 | 0.866 | 15700 | 60 | 80 | 29.4 | 4.16 | 26.97 | 3.82 | 47000 |
22ECP60 Ultra EC | 22 | 0.866 | 8050 | 40 | 120 | 50.5 | 7.15 | 28.27 | 4 | 38000 |
권장하는 기어 헤드
모델 | 모터 직경 (in) | 모터 직경 (mm) | 효율성 | 정적 토크, 최대 (Nm) | 정적 토크, 최대 (oz-in) | 권장 입력 속도, 최대 (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|
R22HT (볼 베어링) | 0.8646 | 22 | 82 | 4.2 | 595 | 12000 |
권장하는 엔코더
모델 | 인코더 유형 | 이용 가능한 선 수 (LPR) |
---|---|---|
M Sense B | 자석 (RS422 라인 드라이버 포함) | 1024, 512, 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1 |