과제

이점
- 높은 전력 소비 효율로 인해 단단한 재료를 드릴링할 수 있음
- 최적의 치아 보철물 표면 마감을 위한 고속 기능 탑재
- 열 관리를 최적화할 수 있는 온도 탐침
- 고속으로 작동할 때 철 손실이 적음(적은 발열)
- 긴 수명과 안정적인 작동을 제공하는 BLDC 무슬롯 기술
Recommended Products
모델 | 모터 직경 (mm) | 모터 직경 (in) | 연속 기계 출력, 최대(@25°C) (W) | 연속 토크, 최대 (mNm) | 연속 토크, 최대 (oz-in) | 모터 속도, 최대 (rpm) | 중량 (g) | 중량 (oz) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30ECT64 Ultra EC | 30 | 1.181 | 187 | 137 | 19.4 | 30000 | 263 | 9.28 | |
30ECT90 Ultra EC | 30 | 1.181 | 244 | 225 | 31.86 | 25000 | 380 | 13.4 | |
35ECS60 Ultra EC | 35 | 1.378 | 262 | 120.6 | 17.08 | 40000 | 315 | 11.11 | |
35ECS80 Ultra EC | 35 | 1.378 | 330 | 193.4 | 27.39 | 40000 | 440 | 15.52 |