치과 핸드 툴스용 초소형 모터

과제

치과 의사는 성공적인 치과 수술을 수행하기 위해 가볍고 강력하며 효율적인 핸드 툴스를 사용해야 합니다.

Portescap의 DC 모터 및 브러시리스 DC 모터는 치과 수술 및 복원 도구를 비롯한 치과 수술 장비에 사용하기에 이상적입니다. 또한 치과 실험실 장비에도 사용할 수 있습니다. 당사의 모터는 컴팩트 디자인으로 되어 있어서, 소형 패키지로 최대의 토크와 출력을 제공합니다. 이 모터는 최대 40,000 rpm의 고속 작동에 최적화되었습니다. Portescap의 모터는 회전 치내 요법, 근관 치료 폐쇄 장치, 치과 보철 스크루드라이버, 수술 기기 등과 같은 치과용 특수 도구의 높은 효율성과 긴 수명을 보장하기 위해 특별히 설계되었습니다..

이점

  • 높은 모터 전력 밀도 및 탁월한 전력 대비 무게 비율
  • 작동 시 소음이 적고 온도가 낮음
  • 치과 의사가 매우 편안하게 제어할 수 있는 컴팩트 디자인
  • 높은 정밀도와 향상된 결과를 위해 최대 40,000 rpm의 뛰어난 속도 제공
  • 높은 효율성과 긴 배터리 수명을 제공하는 코어리스 설계
  • 향상된 내구도

사용자 정의 옵션

  • 베어링 및 "슬리브" 장착 버전 사용 가능
  • 인코더 및 기어박스 사용 가능
  • 모듈형 핸드 툴스 설계를 위한 사용자 정의 출력 샤프트 및 인터페이스
  • 정확한 기기 토크 및 속도 요구사항을 충족하기 위한 전기 자석 코일 사용자 정의
  • 간편한 핸드 툴스 조립을 위한 전면/측면 리드선 출력