과제

혈액은 일반적으로 신체에 산소와 영양분을 공급하기 위해 혈관을 통해 자유롭게 흐릅니다. 하지만 혈액이 끈적해져서 혈관 내에서 서로 뭉쳐 혈전을 형성하면 혈류가 차단되어 주변 조직에 손상을 유발할 수 있습니다. 이 경우 혈전을 신속하게 제거해야 건강을 보전할 수 있습니다.
혈전 제거를 위한 일반적인 시술은 혈전 용해 치료입니다. 이 접근 방식에서 혈전 절제술 기기는 혈전을 제거하기 위한 다양한 모션 접근 방식을 활용하여 DC 모터에 의존하는 기계 장치로 혈전을 분쇄하고 추출합니다. 22mm 및 24mm DC 코어리스 모터와 고속 코어리스 브러시 DC 모터는 혈전 절제술 기기의 요구 사항을 충족하는 데 필요한 빠른 속도와 토크 역량, 보다 폭넓은 속도 범위, 경쟁력 있는 가격/성능을 제공합니다.
이점
- 보다 가벼운 무게로 시술 중 최적의 사용감을 위해 향상된 인체공학적 측면 제공
- 다양한 환자를 수용하기 위한 고속 기능
- 코어리스 설계로 더 빠른 응답 시간과 속도 일관성 제공
- 코일 최적화로 최대의 성능 제공
- 높은 품질과 안정성으로 환자 합병증 없음
- 일회용 기기를 위한 가치 최적화된 설계
설계 시간을 줄일 수 있습니다. 온라인에서 모터를 선택해보세요
브러시 DC
모델 | 모터 직경 (mm) | 모터 직경 (in) | 무부하 속도 (rpm) | 무부하 전류, 일반 (mA) | 출력 전원 (W) | 스톨 토크 (공칭 전압에서) (mNm) | 스톨 토크 (공칭 전압에서) (oz-in) | 연속 토크, 최대 (mNm) | 연속 토크, 최대 (oz-in) | 토크 상수 (mNm/A) | 토크 상수 (oz-in/A) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22DCT Athlonix - 귀금속 | 22 | 0.866 | 8569 | 42.7 | 9.6 | 79.56 | 11.27 | 13.29 | 1.88 | 46.04 | 6.52 | |
22DCT Athlonix - 그라파이트 | 22 | 0.866 | 8538 | 87.3 | 9 | 75.73 | 10.72 | 12.75 | 1.81 | 70.27 | 9.95 | |
24DCT Athlonix - 귀금속 | 24 | 0.945 | 7837 | 44.1 | 9.4 | 71.55 | 10.13 | 14.96 | 2.12 | 59.86 | 8.48 | |
24DCT Athlonix - 그라파이트 | 24 | 0.945 | 7810 | 90.3 | 9 | 68.94 | 9.76 | 14.6 | 2.07 | 59.86 | 8.48 |