과제

이점
- 가볍고 피로 없는 작동을 위한 최고의 중량 대비 출력 비율
- 치과 의사를 위한 편안함 수준 및 제어 기능이 향상된 컴팩트한 디자인
- 낮은 소음, 진동 및 작동 온도
- 더 높은 정밀도와 개선된 결과를 위한 코깅 없는 회전
- 고온고압 처리 가능 설계로 높은 안정성, 사용 편의성 및 긴 수명 제공
권장하는 무브러시 무슬롯
모델 | 모터 직경 (mm) | 모터 직경 (in) | 연속 기계 출력, 최대(@25°C) (W) | 연속 토크, 최대 (mNm) | 연속 토크, 최대 (oz-in) | 모터 속도, 최대 (rpm) | 중량 (g) | 중량 (oz) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16ECP36 Ultra EC | 16 | 0.63 | 27.5 | 7.5 | 1.06 | 63000 | 41 | 1.45 | |
16ECP52 Ultra EC | 16 | 0.63 | 37 | 16.1 | 2.28 | 40000 | 62 | 2.19 | |
22ECS45 Ultra EC | 22 | 0.866 | 120 | 26.8 | 3.8 | 73000 | 100 | 3.53 | |
12ECP48 Ultra EC | 12 | 0.47 | 23 | 8.1 | 1.13 | 60000 | 30 | 1.06 |