조영제 주입기

과제

조영제 주입기 시스템은 철 기반 또는 방사성 물질과 같은 가시성 향상 물질이 인체 내의 표적 위치에 도입되도록 허용하기 때문에 중요합니다. 이러한 조영제를 주입하여 수술 의사에게 매우 중요한 다른 조직과 쉽게 구별되는 기타 카테터 삽입, 혈관 성형술 및 방사선과를 위해 검토할 영상을 생성할 수 있습니다.  Portescap의 브러시리스 DC 모터를 사용하면 정밀하고 정확한 조영제가 인체에 안전하고 효율적으로 유입될 수 있습니다.   Portescap의 모터는 콤팩트한 디자인으로 작은 직경에서 최대 토크와 출력을 제공합니다.  또한 당사의 모터는 의료 환경에서 조용한 작동과 높은 신뢰성을 위해 설계되었습니다. 

이점

  • 고출력 밀도 모터는 소형 및 모바일 장치의 설계 가능성을 향상 
  • 저소음 및 진동으로 환자의 편안함 향상
  • 더 높은 정밀도와 개선된 결과를 위한 코깅 없는 회전

사용자 정의 옵션

  • 모듈 방식을 위한 사용자 지정 출력 샤프트 및 인터페이스 특성 
  • 정확한 기기 토크 및 속도 요구를 충족시키는 전기 자석 코일 사용자 정의 
  • 높은 정확도와 안전한 조영제 전달을 위한 광학 인코더
 

설계 시간을 줄일 수 있습니다. 온라인에서 모터를 선택해보세요