치내 요법용 모터

과제

치과 의사는 성공적인 치과 시술을 위해 가볍고 강력하며 효율적인 핸드 툴스를 사용해야 합니다.  Portescap의 DC 및 브러시리스 DC 모터는 치과 근관 치료와 같은 치과 진료 장비에 이상적입니다. 당사의 모터는 소형 패키지로 최대 토크와 출력을 제공하는 컴팩트한 디자인입니다. Portescap의 모터는 최대 90%의 고효율을 위해 설계되었으며, 회전 치내 요법 또는 근관 치료 폐쇄 장치, 치과 보철 스크루드라이버 및 기타 배터리 구동 치과 기기와 같은 도구에 사용되는 치과용 핸드 툴스에 필수적인 긴 배터리 수명을 제공합니다. 낮은 진동과 조용한 작동으로 치료 중 정밀하고 집중적인 작업이 가능합니다. 당사의 모터를 사용하면 치과 의사와 환자를 불쾌하게 하는 소음을 제거할 수 있습니다.

이점

  • 가볍고 피로 없는 작동을 위한 최고의 중량 대비 출력 비율
  • 치과 의사를 위한 편안함 수준 및 제어 기능이 향상된 컴팩트한 디자인 
  • 낮은 소음, 진동 및 더 낮은 작동 온도 
  • 더 높은 정밀도와 개선된 결과를 위한 코깅 없는 회전
  • 코어리스 설계로 고효율 및 긴 배터리 수명 제공

사용자 정의 옵션

  • 베어링 및 "슬리브"가 있는 버전 사용 가능
  • 인코더 및 기어박스 사용 가능
  • 모듈 방식의 핸드 툴스 디자인을 위한 사용자 지정 출력 샤프트 및 인터페이스 특성
  • 정확한 기기 토크 및 속도 요구를 충족시키는 전기 자석 코일 사용자 정의
  • 핸드 툴스의 쉬운 조립을 위한 전면/측면 리드선 출력
 

설계 시간을 줄일 수 있습니다. 온라인에서 모터를 선택해보세요