진단 분석기용 마이크로 모터

과제

마이크로 유체의 발달과 개선된 환자 치료에 대한 요구 증가는 임상 분석기 및 샘플 준비 장비 디자인을 촉진하여 처리성능은 증가하면서 탁월한 안정성을 유지할 수 있게 되었습니다.

Portescap의 혁신 제품 기술은 작업 흐름의 일관성과 표준을 개선함으로써 더 나은 품질과 믿을 수 있는 데이터를 제공합니다. Portescap의 유연하고 확장 가능한 다양한 자동화 제품에는 크기, 규모 및 응용분야 요구에 관계없이 모든 실험실에서 사용할 수 있는 솔루션이 포함되어 있습니다.

이점

  • 높은 안정성과 증가된 시스템 처리성능
  • 정밀한 위치 지정 및 피드백
  • 단순 제어
  • 빠른 모션을 위한 낮은 관성

사용자 정의 옵션

  • 오랜 수명의 볼 베어링
  • 위치 피드백을 위한 인코더
  • 맞춤형 샤프트 및 마운팅
  • 토크와 정밀도를 개선하는 기어박스

설계 시간을 줄일 수 있습니다. 온라인에서 모터를 선택해보세요