소형 펌프용 마이크로 모터

과제

액체와 가스 매체의 초소형 펌프 애플리케이션에는 최종 사용자 요구를 수용하는 다양한 모션 옵션이 요구됩니다. Portescap은 특정 응용분야에서 장점을 제공하는 여러 가지 솔루션을 제공합니다. 당사의 코어리스 브러시 DC 모터는 간단한 제어, 오랜 배터리 수명 및 콤팩트한 패키지를 제공하며 무브러시 DC 모터는 피드백 옵션을 통해 오랜 수명과 고속 기능을 제공합니다.

이점

  • 높은 효율로 배터리 수명 연장
  • 액체 공급의 정확성을 위한 정교한 엔코더
  • 안정성을 높이고 소음 수준을 줄여주는 귀금속 정류자
  • 이동용 기기를 위한 작은크기
  • 조용한 작동 요구를 위한 저소음

사용자 정의 옵션

  • 높은 측면 하중을 위한 볼 베어링
  • 샤프트 수정
  • 간편한 통합을 위한 후방 샤프트

설계 시간을 줄일 수 있습니다. 온라인에서 모터를 선택해보세요