과제

렌즈와 구경을 제어하려면 높은 가속, 낮은 관성 및 콤팩트한 디자인이 필수적입니다. Portescap의 디스크 자석 기술은 스텝 모터 패키지에서 이러한 독특한 조합을 제공합니다. 이 캔 스택 모터는 다음과 같은 까다로운 응용분야에서 콤팩트한 디자인과 높은 위치 정확도를 제공합니다.
이점
- 고전력 밀도 자석
- 콤팩트한 디자인
- 저관성으로 높은 가속
- 회전당 높은 단계 수
- 증가된 정확도
설계 시간을 줄일 수 있습니다. 온라인에서 모터를 선택해보세요
권장하는 스테퍼 선형
모델 | 모터 직경 (mm) | 모터 직경 (in) | 홀딩력, 최소 @ 정격 전류 @ 0.001" (0.0254 mm) / 스텝 (N) | 홀딩력, 최소(전원 공급 없음) @ 정격 전류 @ 0.001" (0.0254 mm) / 스텝 (oz) | 홀딩력, 최소(전원 공급 없음) @ 0.001" (0.0254 mm) / 스텝 (N) | 홀딩력, 최소(전원 공급 없음) @ 0.001" (0.0254 mm) / 스텝 (oz) | 스트로크 길이, 일반 (in) | 스트로크 길이, 일반 (mm) | 선형 이동 정확성 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20DAM-K | 20.5 | 0.807 | 30.6 | 110 | 20.9 | 75 | 0.59 | 15 | ± 1 스텝 |
20DAM-L | 20.5 | 0.807 | 30.6 | 110 | 20.9 | 75 | 1.97 | 50 | ± 1 스텝 |
26DAM-K | 26.16 | 1.03 | 33.4 | 120 | 20 | 72 | 0.52 | 13.2 | ± 1 스텝 |
26DAM-L | 26.16 | 1.03 | 33.4 | 120 | 20 | 72 | 1.89 | 48 | ± 1 스텝 |
35DBM-K | 35.94 | 1.415 | 112 | 403 | 40 | 144 | 0.67 | 17 | ± 1 스텝 |
35DBM-L | 35.94 | 1.415 | 112 | 403 | 40 | 144 | 2.5 | 63.5 | ± 1 스텝 |