POC(Point-of-Care) 휴대용 분석기용 모터

과제

휴대용 POC(Point-of-Care) 분석기는 프로세스를 간소화하여 빠른 의사결정을 지원하고, 효율성을 높이고, 환자 중심의 치료를 촉진할 수 있습니다. 샘플을 분석기에 넣은 후 몇 분 이내에 샘플의 세포를 정량화하고 결과를 분석하여 표시합니다.  Portescap의 DC 및 무브러시 DC 모터는 테스트를 처리하는 데 필요한 속도와 정밀도를 제공합니다.  Portescap의 모터는 콤팩트한 디자인으로 작은 직경에서 최대 토크와 출력을 제공합니다. 의료 환경에서 조용한 작동과 높은 신뢰성을 위해 설계된 당사의 모터는 이러한 생명에 중요한 응용 제품에 매우 적합합니다. 

이점

  • 고출력 밀도는 소형 및 모바일 장치의 설계 가능성을 향상 
  • 코어리스 기술 덕분에 배터리가 더 오래 작동될 수 있는 고효율 모터
  • 더 높은 정밀도와 개선된 결과를 위한 코깅 없는 회전

사용자 정의 옵션

  • 모듈 방식을 위한 사용자 지정 출력 샤프트 및 인터페이스 특성
  • 정확한 기기 토크 및 속도 요구를 충족시키는 전기 자석 코일 사용자 정의

설계 시간을 줄일 수 있습니다. 온라인에서 모터를 선택해보세요