과제

이점
- 고출력 밀도는 소형 및 모바일 장치의 설계 가능성을 향상
- 코어리스 기술 덕분에 배터리가 더 오래 작동될 수 있는 고효율 모터
- 더 높은 정밀도와 개선된 결과를 위한 코깅 없는 회전
브러시 DC
모델 | 모터 직경 (mm) | 모터 직경 (in) | 무부하 속도 (rpm) | 무부하 전류, 일반 (mA) | 출력 전원 (W) | 스톨 토크 (공칭 전압에서) (mNm) | 스톨 토크 (공칭 전압에서) (oz-in) | 연속 토크, 최대 (mNm) | 연속 토크, 최대 (oz-in) | 토크 상수 (mNm/A) | 토크 상수 (oz-in/A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16DCP Athlonix - 귀금속 | 16 | 0.63 | 9684 | 19.4 | 1.4 | 4.06 | 0.57 | 2.64 | 0.37 | 27.94 | 3.96 |
22DCP Athlonix - 귀금속 | 22 | 0.866 | 11049 | 58.9 | 4.5 | 18.34 | 2.6 | 6.5 | 0.92 | 41.01 | 5.81 |
권장하는 무브러시 무슬롯
모델 | 모터 직경 (mm) | 모터 직경 (in) | 연속 기계 출력, 최대(@25°C) (W) | 연속 토크, 최대 (mNm) | 연속 토크, 최대 (oz-in) | 모터 속도, 최대 (rpm) | 중량 (g) | 중량 (oz) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21BF nuvoDisc | 21 | 0.827 | 4 | 2.7 | 0.38 | 25000 | 10 | 0.35 |
권장하는 엔코더
모델 | 이용 가능한 선 수 (LPR) | 인코더 유형 |
---|---|---|
M Sense B | 1024, 512, 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1 | 자석 (RS422 라인 드라이버 포함) |
권장하는 기어 헤드
모델 | 모터 직경 (in) | 모터 직경 (mm) | 효율성 | 정적 토크, 최대 (Nm) | 정적 토크, 최대 (oz-in) | 권장 입력 속도, 최대 (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|
B16 (볼 베어링) | 0.6288 | 16 | 81 | 0.3 | 42 | 8000 |