과제

육지 측량 전체 스테이션은 전자 광학 거리 측정 방법을 이용하여 대상을 향해 레이저 광선을 방사하고 대상에서 반사된 빛을 감지합니다. 모션 솔루션은 빔 강도를 제어한 다음 반사된 빛을 필터링하는 데 중요한 역할을 합니다. 옥외에서 작동하려는 경우 오랜 시간 거친 환경에서 작동하는 배터리 구동식 모션 시스템이 필요합니다.
Portescap 코어리스 모터는 가장 작은 크기로 원하는 전력 밀도를 제공하고 오랜 작동 주기 동안 최대 효율성을 제공합니다.
이점
- 높은 효율로 배터리 수명 증가
- 힘과 해상도를 증가시키는 기어박스 옵션
- 공간 요구 사항을 충족하는 데 사용할 수 있는 여러 직경과 길이
설계 시간을 줄일 수 있습니다. 온라인에서 모터를 선택해보세요
권장하는 무브러시 무슬롯
모델 | 모터 직경 (mm) | 모터 직경 (in) | 무부하 속도 (rpm) | 무부하 전류, 일반 (mA) | 연속 기계 출력, 최대(@25°C) (W) | 연속 토크, 최대 (mNm) | 연속 토크, 최대 (oz-in) | 토크 상수 (mNm/A) | 토크 상수 (oz-in/A) | 모터 속도, 최대 (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22ECT35 Ultra EC | 22 | 0.866 | 12400 | 100 | 34 | 20 | 2.83 | 27.31 | 3.87 | 20000 |
22ECT48 Ultra EC | 22 | 0.866 | 11950 | 155 | 54 | 41.6 | 5.89 | 28.08 | 3.98 | 20000 |
브러시 DC
모델 | 모터 직경 (mm) | 모터 직경 (in) | 무부하 속도 (rpm) | 무부하 전류, 일반 (mA) | 출력 전원 (W) | 스톨 토크 (공칭 전압에서) (mNm) | 스톨 토크 (공칭 전압에서) (oz-in) | 연속 토크, 최대 (mNm) | 연속 토크, 최대 (oz-in) | 토크 상수 (mNm/A) | 토크 상수 (oz-in/A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10NS61 Athlonix | 10 | 0.394 | 10700 | 11 | 0.7 | 0.76 | 0.11 | 0.9 | 0.13 | 7.7 | 1.09 |
12G88 Athlonix | 12 | 0.472 | 9900 | 16 | 2.7 | 6.8 | 0.96 | 3.5 | 0.5 | 8.6 | 1.22 |
16N78 Athlonix | 16 | 0.63 | 9270 | 90 | 5.4 | 13.6 | 1.93 | 6.9 | 0.98 | 27.7 | 3.92 |
22DCP Athlonix - 그라파이트 | 22 | 0.866 | 10889 | 132.6 | 4.3 | 17.65 | 2.5 | 6.23 | 0.88 | 41.01 | 5.81 |
22N78 Athlonix | 22 | 0.866 | 9075 | 28 | 13 | 66 | 9.35 | 15.7 | 2.22 | 72 | 10.2 |
권장하는 기어 헤드
모델 | 모터 직경 (in) | 모터 직경 (mm) | 효율성 | 정적 토크, 최대 (Nm) | 정적 토크, 최대 (oz-in) | 권장 입력 속도, 최대 (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|
R10 (슬리브 베어링) | 0.393 | 10 | 90 | 0.15 | 21 | 10000 |
R13 (볼 베어링) | 0.5109 | 13 | 85 | 0.5 | 71 | 7500 |
R13 (슬리브 베어링) | 0.5109 | 13 | 85 | 0.5 | 71 | 7500 |
R16 (볼 베어링) | 0.6288 | 16 | 85 | 1 | 141 | 7500 |
R16 (슬리브 베어링) | 0.6288 | 16 | 85 | 1 | 141 | 7500 |
R22 (볼 베어링) | 0.8646 | 22 | 80 | 2 | 283 | 5000 |
R22 (슬리브 베어링) | 0.8646 | 22 | 80 | 2 | 283 | 5000 |