과제

적외선 서모그래피(IR)는 대상에서 방출되는 적외선 에너지를 감지하는 방법으로, 이 에너지를 온도로 전환시켜 온도 분포 이미지로 보여줍니다. IR 카메라는 적외선을 사용하여 이미지를 만드는 손바닥 크기의 장치로, 가시광선을 사용하여 이미지를 만드는 일반적인 카메라와 비슷합니다. 적외선 카메라는 가시광선 카메라의 파장 범위인 450nm ~ 750nm 대신 750nm부터 최대 14,000nm(14μm) 사이에서 작동합니다.
IR 카메라는 전기, 기계 및 HVAC 현장의 현장 시험 및 유지 보수 같은 다양한 용도로 사용됩니다. 모터 구동식 솔루션은 렌즈의 자동 초점 조절에 사용되어 이미지를 선명하게 만들어 줍니다. 모션 제어 솔루션은 정확성, 속도, 높은 정밀도 향상을 위한 감지기 움직임 조정과 같이 사용될 수 있습니다. Portescap의 브러시 DC, 캔 스택 스테퍼 모터와 액추에이터를 통해 경량 패키지에서도 높은 해상도가 구현되어 IR 카메라의 정확성 및 작동 속도가 향상됩니다.
이점
- 콤팩트한 크기에서 나오는 높은 효율
- 정확한 열분석으로 쉬운 작동 가능
- 정확성 및 속도 향상
권장하는 무브러시 무슬롯
모델 | 모터 직경 (mm) | 모터 직경 (in) | 무부하 속도 (rpm) | 무부하 전류, 일반 (mA) | 연속 기계 출력, 최대(@25°C) (W) | 연속 토크, 최대 (mNm) | 연속 토크, 최대 (oz-in) | 토크 상수 (mNm/A) | 토크 상수 (oz-in/A) | 모터 속도, 최대 (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16ECP36 Ultra EC | 16 | 0.63 | 31550 | 160 | 27.5 | 7.5 | 1.06 | 26.9 | 3.81 | 63000 |
21BF nuvoDisc | 21 | 0.827 | 3900 | 28 | 4 | 2.7 | 0.38 | 8.5 | 1.2 | 25000 |
32BF nuvoDisc | 32 | 1.26 | 13600 | 100 | 40 | 13 | 1.84 | 8.3 | 1.18 | 30000 |
브러시 DC
모델 | 모터 직경 (mm) | 모터 직경 (in) | 무부하 속도 (rpm) | 무부하 전류, 일반 (mA) | 출력 전원 (W) | 스톨 토크 (공칭 전압에서) (mNm) | 스톨 토크 (공칭 전압에서) (oz-in) | 연속 토크, 최대 (mNm) | 연속 토크, 최대 (oz-in) | 토크 상수 (mNm/A) | 토크 상수 (oz-in/A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16N78 Athlonix | 16 | 0.63 | 9270 | 90 | 5.4 | 13.6 | 1.93 | 6.9 | 0.98 | 27.7 | 3.92 |
22N78 Athlonix | 22 | 0.866 | 9075 | 28 | 13 | 66 | 9.35 | 15.7 | 2.22 | 72 | 10.2 |
권장하는 기어 헤드
모델 | 모터 직경 (in) | 모터 직경 (mm) | 효율성 | 정적 토크, 최대 (Nm) | 정적 토크, 최대 (oz-in) | 권장 입력 속도, 최대 (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|
R16 (볼 베어링) | 0.6288 | 16 | 85 | 1 | 141 | 7500 |
R16 (슬리브 베어링) | 0.6288 | 16 | 85 | 1 | 141 | 7500 |
R22 (볼 베어링) | 0.8646 | 22 | 80 | 2 | 283 | 5000 |
R22 (슬리브 베어링) | 0.8646 | 22 | 80 | 2 | 283 | 5000 |
권장하는 엔코더
모델 | 인코더 유형 | 이용 가능한 선 수 (LPR) |
---|---|---|
MR2 | 자석 통합 | 512, 500, 400, 256, 250, 200, 160, 128, 100, 80, 64, 50, 40, 32, 20, 16, 8, 4 |