직물 원사 가이드용 마이크로 모터

과제

자동화 직조

직조 기계에서 실 가이드 메커니즘은 빠르고 정확한 위치 지정과 모션 제어를 필요로 합니다. 초소형 모터가 권선 과정에서 얀을 정확하게 위치 지정하고 가이드하는 기능은 가이드 메커니즘의 작동에 중요합니다. 당사의 독특한 디스크 자석 모터 기술은 스테퍼 모터의 정밀한 이동과 무브러시 DC 모터의 높은 가속을 결합합니다. 그 결과가 스테퍼 모터의 간단한 제어를 통해 300,000 rad/s2의 각도 가속을 할 수 있는 모션 솔루션입니다.

이점

  • 가장 짧은 동적 모션 시간 (> 300,000 rad/s2 각도 가속)
  • 하이브리드 스테퍼 모터에서 속도 증가
  • 높은 정확도 및 제어
  • 긴 수명과 낮은 소음

사용자 정의 옵션

  • 수명을 증가시키는 볼 베어링
  • 맞춤형 권선
  • 무브러시 서보 모터를 능가하는 위치 피드백을 제공하는 인코더
MotionCompass 로고

설계 시간을 줄일 수 있습니다. 온라인에서 모터를 선택해보세요