과제

방어 및 감시 임무 목적의 드론은 매우 높은 항해 민첩성을 요구하며 치명적인 환경에 자주 노출됩니다. 이러한 UAV(무인항공기) 애플리케이션에는 운항 시간(배터리 충전)을 연장하기 위한 효율적인 추진력과 발각되지 않고 정보를 수집하기 위한 저소음, 저발열 신호가 요구됩니다.
Portescap의 역량 및 모션 컨트롤 전문지식은 반응성, 안정성, 모션 정확성에 적합한 뛰어난 솔루션을 제공합니다. Portescap의 초소형 전기 모터는 매우 작고 가벼운 외관으로 최적의 토크와 효율성을 제공하며 극한 환경 조건에서도 작동할 수 있습니다.
이점
- 뛰어난 동적 성능(추력을 생성하기 위한 속도 범위 전반에 걸친 토크)
- 작동 온도 -65°F~190°F
- 향상된 효율성
- 전력 밀도 설계(소형 및 경량)
- 극한 환경(충격 및 진동)에서 작동하도록 설계
설계 시간을 줄일 수 있습니다. 온라인에서 모터를 선택해보세요
권장하는 무브러시 무슬롯
모델 | 모터 직경 (mm) | 모터 직경 (in) | 무부하 속도 (rpm) | 무부하 전류, 일반 (mA) | 연속 기계 출력, 최대(@25°C) (W) | 연속 토크, 최대 (mNm) | 연속 토크, 최대 (oz-in) | 토크 상수 (mNm/A) | 토크 상수 (oz-in/A) | 모터 속도, 최대 (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16ECP52 Ultra EC | 16 | 0.63 | 27800 | 134 | 37 | 16.1 | 2.28 | 36 | 5.1 | 40000 |